20834418
20834418
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 20 - 99 | 84,4421 Kč |
| 100 + | 67,5537 Kč |
| d1 | M6 |
|---|---|
| l1 | 35.0 |
| l2 | 12.0 |
| l3 | 12.0 |
| l4 | 2.0 |
| A/F | 10.0 |
| Tensile strength N | 116 N/mm |
| Barva | béžová |
| Materiál | PEEK |
| Tvar rozpěrky | šestihran |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku