Menu Vyhledávání

Rozpěrky stohovatelné - samojistící

Skladem

Tyto samojistící rozpěrky ze zacvaknou do desky a pak udržují distanční vzdálenost i po vyjmutí šroubu. Jsou k dispozici pro různé rozpětí, šrouby a tloušťky panelů, ve standardní nebo stohovací verzi.

Produktová řada: SR2765

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 101
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru A Průměr těla Vnitřní průměr Tloušťka panelu A Délka rozpěrky Koupit
6,693 Kč - 7,0521 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
4.1 mm
6,693 Kč - 7,0521 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.1 mm
10,0049 Kč - 10,0049 Kč 1000 Skladem
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
12.7 mm
5,0865 Kč - 6,2635 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
22.2 mm
6,9946 Kč - 8,2662 Kč 100 Skladem
4.8 mm
6.6 mm
3.2 mm
4.3 mm
6,693 Kč - 7,0521 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
2.5 mm
6,9946 Kč - 7,3393 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
5.2 mm
6,693 Kč - 7,0521 Kč 89 Skladem
4.8 mm
6.4 mm
3.2 mm
2.7 mm
6,693 Kč - 7,0521 Kč 90 Skladem
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
3.2 mm
6,693 Kč - 7,0521 Kč 84 Skladem
4.8 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.5 mm
3,5907 Kč - 4,4524 Kč 13000 Skladem
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
4.7 mm
3,1311 Kč - 3,8492 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
15.9 mm
3,1311 Kč - 3,8492 Kč 1000 Skladem
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
11.1 mm
5,9151 Kč - 6,1634 Kč 10000 Skladem
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
4.8 mm
4,4524 Kč - 4,4524 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
2,5422 Kč - 3,1167 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
5.5 mm
5.5 mm
2.5 mm
2,8285 Kč - 3,1427 Kč 900 Skladem
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
3.2 mm
3,6051 Kč - 4,4524 Kč 7000 Skladem
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
8.0 mm
3,8492 Kč - 3,8492 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
15.9 mm
3,8492 Kč - 3,8492 Kč 4000 Skladem
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
9.5 mm
  • z/ze 6
Rozpěrky duté - samojistící 2.7 mm 4.1 mm polyamid

10370261

Cenové rozmezí
7,0521 Kč - 6,693 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    nelze stohovat
  • Průměr těla
    5.5 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.2 mm 3.1 mm polyamid

10370230

Cenové rozmezí
7,0521 Kč - 6,693 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    nelze stohovat
  • Průměr těla
    6.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.2 mm 12.7 mm polyamid

10645246

Cenové rozmezí
10,0049 Kč - 10,0049 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    nelze stohovat
  • Průměr těla
    6.4 mm
Stohovatelná rozpěrka 3.2 mm 22.2 mm polyamid

10636701

Cenové rozmezí
6,2635 Kč - 5,0865 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    nelze stohovat
  • Průměr těla
    6.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.2 mm 4.3 mm polyamid

10370278

Cenové rozmezí
8,2662 Kč - 6,9946 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    nelze stohovat
  • Průměr těla
    6.6 mm
Rozpěrky duté - samojistící 2.7 mm 2.5 mm polyamid

10370216

Cenové rozmezí
7,0521 Kč - 6,693 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    nelze stohovat
  • Průměr těla
    5.5 mm
Rozpěrky duté - samojistící 2.7 mm 5.2 mm polyamid

10370285

Cenové rozmezí
7,3393 Kč - 6,9946 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    nelze stohovat
  • Průměr těla
    5.5 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.2 mm 2.7 mm polyamid

10370223

Cenové rozmezí
7,0521 Kč - 6,693 Kč

Skladové zásoby
89 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    nelze stohovat
  • Průměr těla
    6.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící 2.7 mm 3.2 mm polyamid

10370247

Cenové rozmezí
7,0521 Kč - 6,693 Kč

Skladové zásoby
90 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    nelze stohovat
  • Průměr těla
    5.5 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.2 mm 3.5 mm polyamid

10370254

Cenové rozmezí
7,0521 Kč - 6,693 Kč

Skladové zásoby
84 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    nelze stohovat
  • Průměr těla
    6.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.2 mm 4.7 mm UL94 V-0 polyamid

10027912

Cenové rozmezí
4,4524 Kč - 3,5907 Kč

Skladové zásoby
13000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    nelze stohovat
  • Průměr těla
    6.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.9 mm 15.9 mm UL94 V-2 polyamid 6.6

10027998

Cenové rozmezí
3,8492 Kč - 3,1311 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Screw-Fit
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Vnitřní průměr
    3.9 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.9 mm 11.1 mm UL94 V-2 polyamid 6.6

10028070

Cenové rozmezí
3,8492 Kč - 3,1311 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Screw-Fit
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Vnitřní průměr
    3.9 mm
Rozpěrky duté - samojistící 4.3 mm 4.8 mm UL94 V-2 polyamid 6.6

10028155

Cenové rozmezí
6,1634 Kč - 5,9151 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Screw-Fit
  • Provedení
    nelze stohovat
  • Průměr těla
    7.1 mm
Rozpěrky duté - samojistící 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-0 polyamid

10028230

Cenové rozmezí
4,4524 Kč - 4,4524 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    nelze stohovat
  • Průměr těla
    7.1 mm
Rozpěrky duté - samojistící 5.5 mm 2.5 mm polyamid

10381601

Cenové rozmezí
3,1167 Kč - 2,5422 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    nelze stohovat
  • Průměr těla
    5.5 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.3 mm 3.2 mm UL94 V-2 polyamid 6.6

10028568

Cenové rozmezí
3,1427 Kč - 2,8285 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Screw-Fit
  • Průměr těla
    6.6 mm
  • Vnitřní průměr
    3.3 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.2 mm 8.0 mm UL94 V-0 polyamid

10027943

Cenové rozmezí
4,4524 Kč - 3,6051 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    nelze stohovat
  • Průměr těla
    6.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící 4.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 polyamid 6.6

10028124

Cenové rozmezí
3,8492 Kč - 3,8492 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Screw-Fit
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
Rozpěrky duté - samojistící 4.3 mm 9.5 mm UL94 V-2 polyamid 6.6

10028216

Cenové rozmezí
3,8492 Kč - 3,8492 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Screw-Fit
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm