Menu Vyhledávání

Rozpěrky válcové – hladké – kovové

Skladem

Slouží jako pevná rozpěrka či distanční prvek a mají všestranné využití. Jsou ideální pro dekorativní účely. Tato řada je k dostání v různých velikostech a v provedení z nerezavějící oceli nebo poniklované mosazi.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 81
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Povrchová úprava Materiál Vnitřní průměr Vnější průměr Délka rozpěrky Koupit
18,4068 Kč - 28,1122 Kč 80 Skladem
ocel nerezavějící
ocel nerezavějící
2.5 mm
5.0 mm
6.0 mm
18,2115 Kč - 28,7257 Kč 88 Skladem
ocel nerezavějící
ocel nerezavějící
2.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
22,102 Kč - 33,6899 Kč 100 Skladem
ocel nerezavějící
ocel nerezavějící
4.3 mm
8.0 mm
5.0 mm
3,5279 Kč - 4,9084 Kč 100 Skladem
poniklováno
mosaz
2.2 mm
4.0 mm
4.0 mm
4,4901 Kč - 6,261 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
mosaz
2.5 mm
5.0 mm
6.0 mm
5,9371 Kč - 5,9371 Kč 300 Skladem
poniklováno
mosaz
3.2 mm
6.0 mm
3.0 mm
4,253 Kč - 5,7451 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
poniklováno
mosaz
2.2 mm
4.0 mm
7.0 mm
21,4607 Kč - 32,7278 Kč 48 Skladem
ocel nerezavějící
ocel nerezavějící
3.2 mm
6.0 mm
8.0 mm
25,7145 Kč - 28,5716 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící
ocel nerezavějící
4.3 mm
8.0 mm
10.0 mm
9,5799 Kč - 15,5481 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
mosaz
2.5 mm
5.0 mm
20.0 mm
20,4287 Kč - 31,1521 Kč 10000 Skladem
ocel nerezavějící
ocel nerezavějící
3.2 mm
6.0 mm
5.0 mm
21,4607 Kč - 32,7278 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící
ocel nerezavějící
4.3 mm
8.0 mm
4.0 mm
19,8012 Kč - 38,7658 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
poniklováno
mosaz
4.3 mm
8.0 mm
30.0 mm
16,2454 Kč - 35,8095 Kč 350 Skladem
poniklováno
mosaz
3.2 mm
6.0 mm
30.0 mm
25,9228 Kč - 37,0367 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící
ocel nerezavějící
4.3 mm
8.0 mm
15.0 mm
45,6405 Kč - 99,4942 Kč 300 Skladem
poniklováno
mosaz
5.3 mm
10.0 mm
40.0 mm
4,769 Kč - 6,6794 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
mosaz
2.5 mm
5.0 mm
7.0 mm
25,3093 Kč - 49,517 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
poniklováno
mosaz
4.3 mm
8.0 mm
35.0 mm
20,875 Kč - 31,8493 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící
ocel nerezavějící
4.3 mm
8.0 mm
6.0 mm
27,8332 Kč - 49,0429 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
poniklováno
mosaz
4.3 mm
8.0 mm
40.0 mm
  • z/ze 5
Rozpěrky 2.5 mm 5.0 mm 6.0 mm ocel nerezavějící

10228517

Cenové rozmezí
28,1122 Kč - 18,4068 Kč

Skladové zásoby
80 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    6.0 mm
  • Vnitřní průměr
    2.5 mm
  • Vnější průměr
    5.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
Rozpěrky 2.5 mm 5.0 mm 5.0 mm ocel nerezavějící

10228494

Cenové rozmezí
28,7257 Kč - 18,2115 Kč

Skladové zásoby
88 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
  • Vnitřní průměr
    2.5 mm
  • Vnější průměr
    5.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
Rozpěrky 4.3 mm 8.0 mm 5.0 mm ocel nerezavějící

10228708

Cenové rozmezí
33,6899 Kč - 22,102 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
Rozpěrky 2.2 mm 4.0 mm 4.0 mm mosaz

10228401

Cenové rozmezí
4,9084 Kč - 3,5279 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    4.0 mm
  • Vnitřní průměr
    2.2 mm
  • Vnější průměr
    4.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
Rozpěrky 2.5 mm 5.0 mm 6.0 mm mosaz

10228500

Cenové rozmezí
6,261 Kč - 4,4901 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    6.0 mm
  • Vnitřní průměr
    2.5 mm
  • Vnější průměr
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Celní nomenklatura
    7415330000
Rozpěrky 3.2 mm 6.0 mm 3.0 mm mosaz

10098547

Cenové rozmezí
5,9371 Kč - 5,9371 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    3.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
Rozpěrky 2.2 mm 4.0 mm 7.0 mm mosaz

10228432

Cenové rozmezí
5,7451 Kč - 4,253 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    7.0 mm
  • Vnitřní průměr
    2.2 mm
  • Vnější průměr
    4.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
Rozpěrky 3.2 mm 6.0 mm 8.0 mm ocel nerezavějící

10228616

Cenové rozmezí
32,7278 Kč - 21,4607 Kč

Skladové zásoby
48 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
Rozpěrky 4.3 mm 8.0 mm 10.0 mm ocel nerezavějící

10228739

Cenové rozmezí
28,5716 Kč - 25,7145 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
Rozpěrky 2.5 mm 5.0 mm 20.0 mm mosaz

10228579

Cenové rozmezí
15,5481 Kč - 9,5799 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Vnitřní průměr
    2.5 mm
  • Vnější průměr
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Celní nomenklatura
    7415330000
Rozpěrky 3.2 mm 6.0 mm 5.0 mm ocel nerezavějící

10098585

Cenové rozmezí
31,1521 Kč - 20,4287 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
Rozpěrky 4.3 mm 8.0 mm 4.0 mm ocel nerezavějící

10228692

Cenové rozmezí
32,7278 Kč - 21,4607 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    4.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
Rozpěrky 4.3 mm 8.0 mm 30.0 mm mosaz

10228784

Cenové rozmezí
38,7658 Kč - 19,8012 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
Rozpěrky 3.2 mm 6.0 mm 30.0 mm mosaz

10228661

Cenové rozmezí
35,8095 Kč - 16,2454 Kč

Skladové zásoby
350 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
Rozpěrky 4.3 mm 8.0 mm 15.0 mm ocel nerezavějící

10228760

Cenové rozmezí
37,0367 Kč - 25,9228 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
Rozpěrky 5.3 mm 10.0 mm 40.0 mm mosaz

10228852

Cenové rozmezí
99,4942 Kč - 45,6405 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    40.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.3 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
Rozpěrky 2.5 mm 5.0 mm 7.0 mm mosaz

10228524

Cenové rozmezí
6,6794 Kč - 4,769 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    7.0 mm
  • Vnitřní průměr
    2.5 mm
  • Vnější průměr
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Celní nomenklatura
    7415290000
Rozpěrky 4.3 mm 8.0 mm 35.0 mm mosaz

10228791

Cenové rozmezí
49,517 Kč - 25,3093 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    35.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
Rozpěrky 4.3 mm 8.0 mm 6.0 mm ocel nerezavějící

10098707

Cenové rozmezí
31,8493 Kč - 20,875 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    6.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
Rozpěrky 4.3 mm 8.0 mm 40.0 mm mosaz

10228807

Cenové rozmezí
49,0429 Kč - 27,8332 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    40.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    mosaz