Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hladké válcové rozpěrky jsou vyrobeny z polyamidu a jsou k dostání v různých délkách a průměrech. Slouží jako distanční prvek a zároveň jako tepelná či elektrická izolace mezi komponenty. Polyamid se skelným vláknem je vhodný také tam, kde je nutná odolnost vůči vyšším teplotám a také vyšší pevnost a tuhost..
Produktová řada: SR1941
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Délka rozpěrky | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
4,9502 Kč - 4,9502 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.028 in
0.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
2,496 Kč - 3,4582 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.122 in
3.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
2,0219 Kč - 3,3327 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.028 in
0.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
5,257 Kč - 7,293 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
2,6076 Kč - 3,6255 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
6,0658 Kč - 11,058 Kč | 12 Skladem |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
3,9324 Kč - 5,4383 Kč | 7030 Skladem |
0.323 in
8.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
2,4402 Kč - 3,4163 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
5,4244 Kč - 9,9006 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
3,6953 Kč - 5,1176 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
3,012 Kč - 4,769 Kč | 19000 Skladem |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
5,257 Kč - 7,293 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
6,4284 Kč - 11,7273 Kč | 300 Skladem |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
7,1535 Kč - 9,9006 Kč | 1000 Skladem |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
4,4065 Kč - 6,0798 Kč | 750 Skladem |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
2,761 Kč - 3,8486 Kč | 95 Skladem |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
4,9782 Kč - 6,9025 Kč | 8750 Skladem |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
6,01 Kč - 8,3527 Kč | 3500 Skladem |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
4,2112 Kč - 5,8427 Kč | 30 Skladem |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
36,5207 Kč - 59,1667 Kč | 36 Skladem |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku