Hladké válcové rozpěrky jsou vyrobeny z polyamidu a jsou k dostání v různých délkách a průměrech. Slouží jako distanční prvek a zároveň jako tepelná či elektrická izolace mezi komponenty. Polyamid se skelným vláknem je vhodný také tam, kde je nutná odolnost vůči vyšším teplotám a také vyšší pevnost a tuhost..
Produktová řada: SR1941
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Délka rozpěrky | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
10,5421 Kč - 17,1378 Kč | 12400 Skladem |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
8,2969 Kč - 13,4704 Kč | 5728 Skladem |
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
7,1256 Kč - 12,9963 Kč | 25 Skladem |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
4,4483 Kč - 6,1634 Kč | 250 Skladem |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
12,048 Kč - 19,592 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
4,8248 Kč - 6,6794 Kč | 25 Skladem |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
17,319 Kč - 33,9688 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
43,1165 Kč - 94,6276 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
4,1694 Kč - 5,7591 Kč | 750 Skladem |
0.323 in
8.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
9,0221 Kč - 14,6278 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
||
9,05 Kč - 14,6836 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
9,5659 Kč - 15,5063 Kč | 100 Skladem |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
||
25,8113 Kč - 45,5289 Kč | 2500 Skladem |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
3,0957 Kč - 4,267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
40,6762 Kč - 89,2729 Kč | 12 Skladem |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1,757 Kč - 1,757 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
7,2232 Kč - 13,1497 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
2,6774 Kč - 3,7371 Kč | 130 Skladem |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,3287 Kč - 3,2491 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.122 in
3.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
3,6395 Kč - 4,7132 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku