Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Naše široká škála navlékacích rukojetí je vhodná pro různé aplikace. K dispozici jsou různé typy rukojetí, včetně rukojetí s tvarování pro prsty, které jsou ideální pro aplikace vyžadující silný úchop prsty. Tato rozsáhlá řada obsahuje také rukojeti hladké, které jsou bez úchytů na prsty, rukojeti dlouhé a oboustranné a také rukojeť ergonomicky tvarovanou do dlaně.
Většina našeho sortimentu je vyrobena z černého polyvinylchloridu (PVC), ale máme také variantu vyrobenou z měkčeného PVC, který je svým vzhledem bílý. PVC těží z vysoké rázové houževnatosti, má nižší teplotní odolnost a je také méně odolný vůči chemikáliím. Snadno uchopitelné možnosti dlaňové rukojeti jsou dány výrobou z technopolymeru na bázi černého zesíleného polyamidu (PA). Tento materiál ze skelných vláken je extrémně pevný a odolný.
Tyto pružné a odolné materiály vyhovují standardním velikostem tyčí a lze je použít na ruční vozíky, děrné lisy, nástroje a mnoho dalších zařízení a typů aplikací.
Produktová řada: SR1525
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Provedení rukojeti | Průměr otvoru | Délka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65,1069 Kč - 66,0835 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
bez tvarování pro prsty
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 64,4606 Kč - 93,1091 Kč | 1325 Skladem |
s tvarováním pro prsty
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 77,7835 Kč - 122,3043 Kč | 973 Skladem |
s tvarováním pro prsty
|
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 20,625 Kč - 47,5803 Kč | 353 Skladem |
bez tvarování pro prsty
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 130,4148 Kč - 131,0755 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
bez tvarování pro prsty
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 67,4623 Kč - 98,6325 Kč | 444 Skladem |
s tvarováním pro prsty
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 70,1482 Kč - 71,2111 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
bez tvarování pro prsty
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 21,4868 Kč - 36,6912 Kč | 48 Skladem |
s tvarováním pro prsty
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 29,5731 Kč - 44,1084 Kč | 3200 Skladem |
bez tvarování pro prsty
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 18,8871 Kč - 56,1811 Kč | 1500 Skladem |
s tvarováním pro prsty
|
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 160,2178 Kč - 231,9838 Kč | 650 Skladem |
s tvarováním pro prsty
|
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| 86,1628 Kč - 86,5938 Kč | 6 Skladem |
bez tvarování pro prsty
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 144,8065 Kč - 208,312 Kč | 45 Skladem |
s tvarováním pro prsty
|
|
9.055 in
230.0 mm
|
||
| 44,3669 Kč - 117,57 Kč | 1570 Skladem |
s tvarováním pro prsty
|
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 225,7413 Kč - 325,0929 Kč | 125 Skladem |
s tvarováním pro prsty
|
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| 46,6219 Kč - 67,1491 Kč | 4097 Skladem |
s tvarováním pro prsty
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 22,6215 Kč - 45,1343 Kč | 480 Skladem |
s tvarováním pro prsty
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 10069080 | 26,9878 Kč - 68,0169 Kč | 1195 Skladem |
s tvarováním pro prsty
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
|
| 80,7337 Kč - 115,9919 Kč | 120 Skladem |
s tvarováním pro prsty
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 34,5283 Kč - 76,381 Kč | 73 Skladem |
s tvarováním pro prsty
|
|
4.331 in
110.0 mm