Menu Vyhledávání

Rukojeti sklopné – s pružinou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tato řada pružinových průmyslových madel a rukojetí umožňuje zpětný pohyb rukojeti. Pružina umožňuje udržení ve sklopené poloze nebo návrat do původní polohy rukojeti. Jsou obzvlášť vhodné pro tažení nebo zvedání. Výběr z různých tvarů a materiálů..

Produktová řada: SR5436

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 14
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Barva Materiál rukojeti Rozteč mezi středy montážních otvorů Koupit
2 727,6982 Kč - 2 727,6982 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
130.0 mm
černá
hliník
2 277,1981 Kč - 2 277,1981 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
180.0 mm
přírodní
2 097,7412 Kč - 2 097,7412 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
120.0 mm
přírodní
2 727,6982 Kč - 2 727,6982 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
200.0 mm
černá
hliník
3 117,3756 Kč - 3 117,3756 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
130.0 mm
černá
hliník
3 117,3756 Kč - 3 117,3756 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
200.0 mm
černá
hliník
748,4341 Kč - 748,4341 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
198.0 mm
stříbrná
ocel
180.0 mm
2 043,6507 Kč - 2 043,6507 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 mm
přírodní
10273968 412,7604 Kč - 490,6215 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
133.0 mm
přírodní
ocel
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
198.0 mm
stříbrná
ocel nerezavějící
180.0 mm
721,3613 Kč - 721,3613 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
138.0 mm
stříbrná
ocel
120.0 mm
708,818 Kč - 708,818 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
118.0 mm
stříbrná
ocel
100.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
118.0 mm
stříbrná
ocel nerezavějící
100.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
138.0 mm
stříbrná
ocel nerezavějící
120.0 mm
Madlo průmyslové 130.0 mm 91.0 mm M4 hliník

10254486

Cenové rozmezí
2 727,6982 Kč - 2 727,6982 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Tvar rukojeti
    obdélníkové
  • Způsob montáže
    čep s vnějším závitem
Madlo průmyslové 180.0 mm 14.0 mm M10 x 14 ocel nízkouhlíková

10254479

Cenové rozmezí
2 277,1981 Kč - 2 277,1981 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Měkká ocel; rukojeť z plastu
  • Délka základny
    14.0 mm
  • Celková délka
    180.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Madlo průmyslové M10 x 14 přírodní

10254462

Cenové rozmezí
2 097,7412 Kč - 2 097,7412 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Měkká ocel; rukojeť z plastu
  • Délka základny
    14.0 mm
  • Celková délka
    120.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Madlo průmyslové 200.0 mm 80.0 mm M4 hliník

10254493

Cenové rozmezí
2 727,6982 Kč - 2 727,6982 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Tvar rukojeti
    obdélníkové
  • Způsob montáže
    čep s vnějším závitem
Madlo průmyslové 130.0 mm 91.0 mm M4 hliník

10254509

Cenové rozmezí
3 117,3756 Kč - 3 117,3756 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Tvar rukojeti
    obdélníkové
  • Způsob montáže
    čep s vnějším závitem
Madlo průmyslové 200.0 mm 80.0 mm M4 hliník

10254516

Cenové rozmezí
3 117,3756 Kč - 3 117,3756 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Tvar rukojeti
    obdélníkové
  • Způsob montáže
    čep s vnějším závitem
Madlo průmyslové 180.0 mm M10 ocel stříbrná

20077570

Cenové rozmezí
748,4341 Kč - 748,4341 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    stříbrná
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Materiál rukojeti
    ocel
  • Tvar rukojeti
    U
Madlo průmyslové M10 x 14 přírodní

10254455

Cenové rozmezí
2 043,6507 Kč - 2 043,6507 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Měkká ocel; rukojeť z plastu
  • Délka základny
    14.0 mm
  • Celková délka
    100.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Madlo průmyslové 133.0 mm M10 ocel

10273968

Cenové rozmezí
490,6215 Kč - 412,7604 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    Chrom
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Materiál rukojeti
    ocel
  • Tvar rukojeti
    obdélníkové
Madlo průmyslové 180.0 mm M10 ocel nerezavějící stříbrná

20077563


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    stříbrná
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Materiál rukojeti
    ocel nerezavějící
  • Tvar rukojeti
    U
Madlo průmyslové 120.0 mm M10 ocel stříbrná

20077556

Cenové rozmezí
721,3613 Kč - 721,3613 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    stříbrná
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Materiál rukojeti
    ocel
  • Tvar rukojeti
    U
Madlo průmyslové 100.0 mm M10 ocel stříbrná

20077532

Cenové rozmezí
708,818 Kč - 708,818 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    stříbrná
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Materiál rukojeti
    ocel
  • Tvar rukojeti
    U
Madlo průmyslové 100.0 mm M10 ocel nerezavějící stříbrná

20077525


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    stříbrná
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Materiál rukojeti
    ocel nerezavějící
  • Tvar rukojeti
    U
Madlo průmyslové 120.0 mm M10 ocel nerezavějící stříbrná

20077549


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    stříbrná
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Materiál rukojeti
    ocel nerezavějící
  • Tvar rukojeti
    U