Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Horizontální ruční rychloupínače mají konstrukci s nízkou výškou a ergonomickou rukojeť potaženou vinylem. Všechny díly jsou pozinkovány, aby odolávaly korozi. Rukojeť a upínací část se pohybují v navzájem opačných směrech a zajišťují pevné uchycení.
Produktová řada: SRG0004
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál základny | Výška pod ramenem | Typ základny | Typ rukojeti | Přídržná síla | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 586,0628 Kč - 649,834 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
0.614 in
15.6 mm
|
s přírubou
|
rukojeti rovné
|
110.2 lbs
50.0 kg
|
||
| 1 098,4153 Kč - 1 217,7995 Kč | 1 Skladem |
ocel nerezavějící
|
0.906 in
23.0 mm
|
s přírubou
|
rukojeti rovné
|
330.7 lbs
150.0 kg
|
||
| 999,6993 Kč - 1 106,516 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
0.63 in
16.0 mm
|
s přírubou
|
rukojeti rovné
|
156.5 lbs
71.0 kg
|
||
| 10390023 | 317,2903 Kč - 351,7755 Kč | 8 Skladem |
ocel
|
0.614 in
15.6 mm
|
s přírubou
|
rukojeti rovné
|
110.2 lbs
50.0 kg
|
|
| 355,2944 Kč - 394,0024 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.63 in
16.0 mm
|
s přírubou
|
rukojeti rovné
|
156.5 lbs
71.0 kg
|
||
| 472,3893 Kč - 481,9032 Kč | 1 Skladem |
ocel
|
0.906 in
23.0 mm
|
s přírubou
|
rukojeti rovné
|
330.7 lbs
150.0 kg
|
||
| 529,5592 Kč - 587,1544 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
1.276 in
32.4 mm
|
s přírubou
|
rukojeti rovné
|
551.2 lbs
250.0 kg
|
||
| 917,8637 Kč - 917,8637 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
1.22 in
31.0 mm
|
s přírubou
|
rukojeti rovné
|
382 lbs
173.3 kg
|
||
| 557,9762 Kč - 557,9762 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
0.63 in
16.0 mm
|
s přírubou
|
rukojeti rovné
|
112 lbs
50.8 kg
|
||
| 1 350,7923 Kč - 1 350,7923 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
3.228 in
82.0 mm
|
s přírubou
|
rukojeti rovné
|
1213 lbs
550.2 kg
|
||
| 716,3082 Kč - 716,3082 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
0.945 in
24.0 mm
|
s přírubou
|
rukojeti rovné
|
224 lbs
101.6 kg
|
||
| 373,0627 Kč - 373,0627 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
1.22 in
31.0 mm
|
s přírubou
|
rukojeti rovné
|
382 lbs
173.3 kg
|
||
| 271,5914 Kč - 271,5914 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.945 in
24.0 mm
|
s přírubou
|
rukojeti rovné
|
224 lbs
101.6 kg
|
||
| 261,4213 Kč - 261,4213 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.63 in
16.0 mm
|
s přírubou
|
rukojeti rovné
|
112 lbs
50.8 kg
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku