Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rychloupínací páčky s vnějším závitem umožňují provést jemné nastavení i rychlé upevnění nebo uvolnění bez použití nástrojů. Mírně prohnutá rukojeť pro pohodlné uchopení a šroub s vnějším závitem, který lze snadno nastavit.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Průměr těla | Způsob montáže | Celková výška | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 066,1856 Kč - 1 066,1856 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8 X 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
uchycení šroubem
|
3.091 in
78.5 mm
|
||
503,7464 Kč - 503,7464 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
uchycení šroubem
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
172,0896 Kč - 204,1899 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
vnější závit
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
903,1042 Kč - 903,1042 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
0.709 in
18.0 mm
|
uchycení šroubem
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
194,7494 Kč - 231,2283 Kč | 2 Skladem |
M10
|
0.728 in
18.5 mm
|
čep s vnějším závitem
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
903,1042 Kč - 903,1042 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 X 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
uchycení šroubem
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
996,9509 Kč - 996,9509 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
uchycení šroubem
|
2.106 in
53.5 mm
|
||
169,97 Kč - 201,7357 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
vnější závit
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
974,0632 Kč - 2 168,1648 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
uchycení šroubem
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
977,0102 Kč - 2 174,1299 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
uchycení šroubem
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
644,8513 Kč - 726,3572 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
uchycení šroubem
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
903,1042 Kč - 903,1042 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 X 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
uchycení šroubem
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
988,2913 Kč - 2 198,6443 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
uchycení šroubem
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
668,4176 Kč - 1 487,7238 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
uchycení šroubem
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
798,6177 Kč - 1 777,3013 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
uchycení šroubem
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
905,5584 Kč - 2 174,1299 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
uchycení šroubem
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
642,7875 Kč - 1 431,034 Kč | 31 Skladem |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
uchycení šroubem
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
780,1831 Kč - 1 735,9332 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
uchycení šroubem
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
996,9509 Kč - 996,9509 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
uchycení šroubem
|
2.303 in
58.5 mm
|
||
545,1158 Kč - 545,1158 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.827 in
21.0 mm
|
uchycení šroubem
|
3.327 in
84.5 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku