Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rychloupínací páčky s vnějším závitem umožňují provést jemné nastavení i rychlé upevnění nebo uvolnění bez použití nástrojů. Mírně prohnutá rukojeť pro pohodlné uchopení a šroub s vnějším závitem, který lze snadno nastavit.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Průměr těla | Způsob montáže | Celková výška | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
328,5019 Kč - 328,5019 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
1.024 in
26.0 mm
|
vnější závit
|
2.539 in
64.5 mm
|
||
485,6516 Kč - 485,6516 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
vnější závit
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
798,3422 Kč - 798,3422 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
vnitřní závit
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
669,0737 Kč - 669,0737 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
0.906 in
23.0 mm
|
vnitřní závit
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
849,2365 Kč - 849,2365 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
0.709 in
18.0 mm
|
uchycení šroubem
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
178,587 Kč - 178,587 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
vnější závit
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
155,6492 Kč - 155,6492 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
227,7394 Kč - 227,7394 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
1.024 in
26.0 mm
|
vnější závit
|
2.539 in
64.5 mm
|
||
253,954 Kč - 253,954 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
vnější závit
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
197,4288 Kč - 197,4288 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
vnější závit
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
108,9544 Kč - 108,9544 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
303,9256 Kč - 303,9256 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.906 in
23.0 mm
|
vnější závit
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
125,3386 Kč - 125,3386 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.906 in
23.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
108,9544 Kč - 108,9544 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
835,9063 Kč - 835,9063 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
vnější závit
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
318,6713 Kč - 318,6713 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
0.906 in
23.0 mm
|
vnější závit
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
1 323,3015 Kč - 1 323,3015 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M14
|
0.906 in
23.0 mm
|
vnitřní závit
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
113,0504 Kč - 113,0504 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
911,893 Kč - 911,893 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
vnější závit
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
222,005 Kč - 222,005 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
1.024 in
26.0 mm
|
vnější závit
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku