Menu Vyhledávání

Rychloutahovací ovládací prvky s rýhovanou hlavou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto rychloupínací prvky mají rýhovaný povrch, který umožňuje lepší uchopení a snadnější otáčení. Lze je rychle utáhnout nebo uvolnit jen jedním prstem mírnou silou bez nutnosti použití dalšího nářadí. Ušetříte tak čas i energii v situacích, které vyžadují časté změny.

Úchop je nasazen šikmo na závitový čep a poté umístěn do axiální polohy, aby dobře zapadl na závity čepu. V tomto okamžiku jej lze malým pootočením uzamknout.

Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnické techniky.

  • Úchop je nasazen šikmo na závitový čep a poté umístěn do axiální polohy, aby dobře zapadl na závity čepu.
  • Široké využití v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví, kosmonautiky a zdravotnické techniky
Materiál: ocel Produktová řada: SR37360

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Počet výsledků: 4
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost h1 d4 d3 d1 d2 k Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
28.0
M10
36.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.7
16.0
M6
24.0
366,1047 Kč - 488,1396 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
32.0
M12
40.0
275,6015 Kč - 367,3082 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.7
20.0
M8
30.0
Rychloupínací úchop s rýhovanou hlavou M10 36.0 ocel

20179830


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • d2
    36.0
  • d3
    28.0
  • d4
    11.0
  • Hmotnost (g)
    120.0
Rychloupínací úchop s rýhovanou hlavou M6 24.0 ocel

20179816


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2
    24.0
  • d3
    16.0
  • d4
    6.7
  • Hmotnost (g)
    35.0
Rychloupínací úchop s rýhovanou hlavou M12 40.0 ocel

20179724

Cenové rozmezí
488,1396 Kč - 366,1047 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • d2
    40.0
  • d3
    32.0
  • d4
    13.0
  • Hmotnost (g)
    145.0
Rychloupínací úchop s rýhovanou hlavou M8 30.0 ocel

20179823

Cenové rozmezí
367,3082 Kč - 275,6015 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2
    30.0
  • d3
    20.0
  • d4
    8.7
  • Hmotnost (g)
    70.0