Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Roztažitelné krycí sáčky jsou vynikající alternativou k běžným krytkám, mají-li díly vyžadující krytí nepravidelné tvary. Náš sortiment zahrnuje provedení vyrobené z nízkohustotního polyethylenu (LDPE) a PE, která jsou flexibilní. V našem sortimentu jsou k dispozici také silikonové kryty, které spoléhají na přirozenou elasticitu materiálu.
Elastické návleky z nízkohustotního polyethylenu (LDPE) a PE poskytují větší volnost. Díky tomu jsou ideální jakoochranné komponenty během přepravy a skladování a pro maskování při nízkých teplotách.
Naproti tomu silikonové krytky nabízejí silnější přilnavost k dílu. Díky tomu jsou vhodné tam, kde je potřeba jistý přítlak.
Materiál: polyethylen, polyethylen nízkohustotní (LDPE), silikon Barva: čirý, modrá, červená, bílá Produktová řada: SRF0083, SR1097, SRF0019
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Materiál | Maximální teplota | A | Typ | OD | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47,8139 Kč - 97,8435 Kč | 26 Skladem |
čirý
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
23.622 in
600.0 mm
|
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 23,8997 Kč - 48,7639 Kč | 2900 Skladem |
čirý
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
212 °F
100 °C
|
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 44,8265 Kč - 91,531 Kč | 45 Skladem |
čirý
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
212 °F
100 °C
|
23.622 in
600.0 mm
|
2
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| 38,8372 Kč - 78,906 Kč | 390 Skladem |
čirý
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 32,8479 Kč - 66,9911 Kč | 2890 Skladem |
čirý
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
212 °F
100 °C
|
3.937 in
100.0 mm
|
2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 26,8872 Kč - 54,7608 Kč | 2400 Skladem |
čirý
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
212 °F
100 °C
|
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 59,7639 Kč - 121,5153 Kč | 784 Skladem |
čirý
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
212 °F
100 °C
|
35.433 in
900.0 mm
|
2
|
23.622 in
600.0 mm
|
||
| 41,839 Kč - 85,2185 Kč | 260 Skladem |
čirý
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 29,8891 Kč - 60,9154 Kč | 6560 Skladem |
čirý
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
212 °F
100 °C
|
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 10288306 | 53,7889 Kč - 109,6793 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
čirý
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
23.622 in
600.0 mm
|
|
23.622 in
600.0 mm
|
|
| 35,8497 Kč - 73,2248 Kč | 90 Skladem |
čirý
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
212 °F
100 °C
|
3.937 in
100.0 mm
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 32,4193 Kč - 88,9398 Kč | 3950 Skladem |
červená
|
silikon
|
212 °F
100 °C
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
3.819 in
97.0 mm
|
||
| 27,3721 Kč - 61,8094 Kč | 1400 Skladem |
bílá
|
silikon
|
212 °F
100 °C
|
2.362 in
60.0 mm
|
1
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 40,3371 Kč - 123,3199 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
silikon
|
212 °F
100 °C
|
4.252 in
108.0 mm
|
1
|
5.02 in
127.5 mm
|
||
| 2,691 Kč - 2,9901 Kč | 990 Skladem |
čirý
|
polyethylen
|
140 °F
60 °C
|
1.5 in
38.1 mm
|
3
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 6,0324 Kč - 6,7028 Kč | 500 Skladem |
modrá
|
polyethylen
|
140 °F
60 °C
|
2.5 in
63.5 mm
|
3
|
10 in
254.0 mm
|
||
| 19,6045 Kč - 21,7828 Kč | 250 Skladem |
modrá
|
polyethylen
|
140 °F
60 °C
|
4.252 in
108.0 mm
|
3
|
13 in
330.2 mm
|
||
| 4,1358 Kč - 4,5954 Kč | 1000 Skladem |
čirý
|
polyethylen
|
140 °F
60 °C
|
1 in
25.4 mm
|
3
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 5,8649 Kč - 6,5166 Kč | 500 Skladem |
čirý
|
polyethylen
|
140 °F
60 °C
|
2.441 in
62.0 mm
|
3
|
8.661 in
220.0 mm
|
||
| 2,4122 Kč - 2,6801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
čirý
|
polyethylen
|
140 °F
60 °C
|
1.22 in
31.0 mm
|
3
|
3.78 in
96.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku