Menu Vyhledávání

Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Sady vačkového lineárního vedení jsou systémy pro lineární pohyb, které usnadňují polohování a hladký posuv. Jejich konstrukce, která se skládá s dvou rovnoběžných kolejnic s válečkovými ložisky, poskytuje vysoce precizní lineární pohyb a vynikající nosnost.

Rovnoměrně rozloží zátěž, čímž minimalizují prohýbání a zvyšují opakovatelnost, a umožňují přesné řízení pohybu. Díky malému tvaru jsou ideální do omezených prostor nebo tam, kde je vyžadován kompaktní design.

Obsahují čtyři kolejnice, přičemž každá má dvě ochranné klece a osm šroubů. Jsou odolné vůči korozi a teplotám od -40 C do +80 C. Používají se u průmyslových vozů, zdravotnické techniky, obráběcích strojů a v oblasti obrany.

  • Jsou ideální do omezených prostor nebo tam, kde je vyžadován kompaktní design.
  • Odolávají teplotám od -40 C do +80 C.
  • Obsahují čtyři kolejnice, přičemž každá má dvě ochranné klece a osm šroubů.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL1000

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 73
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 w1 d1 h1 +0|-0.3 Max. posun d3 l1 Koupit
2 236,878 Kč - 2 982,587 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.5
11.0
4.3
22.0
92.0
M5
120.0
29 549,791 Kč - 39 399,6391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5
28.0
8.5
58.0
640.0
M10
800.0
2 913,939 Kč - 3 885,1696 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.5
11.0
4.3
22.0
154.0
M5
200.0
35 002,957 Kč - 46 670,6087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.5
22.0
6.8
44.0
894.0
M8
1100.0
1 800,704 Kč - 2 400,9391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4
6.0
2.55
12.0
44.0
M3
60.0
8 079,874 Kč - 10 773,2478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5
28.0
8.5
58.0
216.0
M10
300.0
28 280,178 Kč - 37 706,7391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.5
22.0
6.8
44.0
746.0
M8
900.0
4 229,152 Kč - 5 638,787 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.5
11.0
4.3
22.0
230.0
M5
280.0
4 617,248 Kč - 6 156,2478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4
6.0
2.55
12.0
134.0
M3
165.0
45 940,513 Kč - 61 253,9348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5
28.0
8.5
58.0
916.0
M10
1100.0
7 502,935 Kč - 10 003,9957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.5
11.0
4.3
22.0
392.0
M5
480.0
4 805,10 Kč - 6 406,80 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
15.0
5.3
31.0
246.0
M6
300.0
4 263,104 Kč - 5 684,1391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
8.0
3.3
18.0
224.0
M4
275.0
2 937,978 Kč - 3 917,387 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
15.0
5.3
31.0
154.0
M6
200.0
2 423,987 Kč - 3 231,90 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0
4.0
1.65
8.5
53.0
M2
70.0
2 308,748 Kč - 3 078,2478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4
6.0
2.55
12.0
72.0
M3
90.0
6 002,348 Kč - 8 003,0478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.5
22.0
6.8
44.0
246.0
M8
300.0
24 008,896 Kč - 32 011,6957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.5
22.0
6.8
44.0
658.0
M8
800.0
19 315,317 Kč - 25 753,5913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5
28.0
8.5
58.0
492.0
M10
600.0
7 618,174 Kč - 10 157,6478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.5
22.0
6.8
44.0
306.0
M8
400.0
  • z/ze 4
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 120.0 M5 11.0 ocel

20159313

Cenové rozmezí
2 982,587 Kč - 2 236,878 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    120.0
  • Max. posun
    92.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 800.0 M10 28.0 ocel

20174095

Cenové rozmezí
39 399,6391 Kč - 29 549,791 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    800.0
  • Max. posun
    640.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 200.0 M5 11.0 ocel

20161880

Cenové rozmezí
3 885,1696 Kč - 2 913,939 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    200.0
  • Max. posun
    154.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 1100.0 M8 22.0 ocel

20159337

Cenové rozmezí
46 670,6087 Kč - 35 002,957 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    1100.0
  • Max. posun
    894.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 60.0 M3 6.0 ocel

20161989

Cenové rozmezí
2 400,9391 Kč - 1 800,704 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    60.0
  • Max. posun
    44.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 300.0 M10 28.0 ocel

20162405

Cenové rozmezí
10 773,2478 Kč - 8 079,874 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    300.0
  • Max. posun
    216.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 900.0 M8 22.0 ocel

20174064

Cenové rozmezí
37 706,7391 Kč - 28 280,178 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    900.0
  • Max. posun
    746.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 280.0 M5 11.0 ocel

20162467

Cenové rozmezí
5 638,787 Kč - 4 229,152 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    280.0
  • Max. posun
    230.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 165.0 M3 6.0 ocel

20174033

Cenové rozmezí
6 156,2478 Kč - 4 617,248 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    165.0
  • Max. posun
    134.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 1100.0 M10 28.0 ocel

20174118

Cenové rozmezí
61 253,9348 Kč - 45 940,513 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    1100.0
  • Max. posun
    916.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 480.0 M5 11.0 ocel

20162221

Cenové rozmezí
10 003,9957 Kč - 7 502,935 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    480.0
  • Max. posun
    392.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 300.0 M6 15.0 ocel

20162276

Cenové rozmezí
6 406,80 Kč - 4 805,10 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    300.0
  • Max. posun
    246.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 275.0 M4 8.0 ocel

20162153

Cenové rozmezí
5 684,1391 Kč - 4 263,104 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    275.0
  • Max. posun
    224.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 200.0 M6 15.0 ocel

20162252

Cenové rozmezí
3 917,387 Kč - 2 937,978 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    200.0
  • Max. posun
    154.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 70.0 M2 4.0 ocel

20161941

Cenové rozmezí
3 231,90 Kč - 2 423,987 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    70.0
  • Max. posun
    53.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 90.0 M3 6.0 ocel

20162009

Cenové rozmezí
3 078,2478 Kč - 2 308,748 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    90.0
  • Max. posun
    72.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 300.0 M8 22.0 ocel

20162351

Cenové rozmezí
8 003,0478 Kč - 6 002,348 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    300.0
  • Max. posun
    246.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 800.0 M8 22.0 ocel

20174057

Cenové rozmezí
32 011,6957 Kč - 24 008,896 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    800.0
  • Max. posun
    658.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 600.0 M10 28.0 ocel

20162436

Cenové rozmezí
25 753,5913 Kč - 19 315,317 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    600.0
  • Max. posun
    492.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 400.0 M8 22.0 ocel

20162368

Cenové rozmezí
10 157,6478 Kč - 7 618,174 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    400.0
  • Max. posun
    306.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5