Silentbloky jsou vyrobeny z pozinkované oceli a pryže. Používají se pro tlumení vibrací. Lze je použít tam, kde dochází k namáhání v tlaku nebo smyku. K dostání v pěti provedeních a s různými velikostmi závitů.
Produktová řada: SR5495
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Celkový průměr | Typ | Celková výška | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59,2399 Kč - 59,2399 Kč | 207 Skladem |
M8
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
46,2593 Kč - 46,2593 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
268,3294 Kč - 268,3294 Kč | 3 Skladem |
M10
|
|
|
4.055 in
103.0 mm
|
||
566,6162 Kč - 566,6162 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
|
|
4.449 in
113.0 mm
|
||
17,2056 Kč - 17,2056 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
43,1669 Kč - 43,1669 Kč | 24 Skladem |
M6
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
121,4068 Kč - 121,4068 Kč | 10 Skladem |
M8
|
|
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
16,9893 Kč - 16,9893 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
34,5386 Kč - 34,5386 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
105,6265 Kč - 105,6265 Kč | 216 Skladem |
M8
|
|
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
168,3533 Kč - 168,3533 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
|
|
3.465 in
88.0 mm
|
||
105,6265 Kč - 105,6265 Kč | 10 Skladem |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
24,9049 Kč - 24,9049 Kč | 12 Skladem |
M4
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
23,2505 Kč - 23,2505 Kč | 120 Skladem |
M4
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
284,2244 Kč - 284,2244 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
22,016 Kč - 22,016 Kč | 118 Skladem |
M4
|
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
121,5595 Kč - 121,5595 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
|
4.37 in
111.0 mm
|
||
22,1306 Kč - 22,1306 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
24,1796 Kč - 24,1796 Kč | 28 Skladem |
M5
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
43,9941 Kč - 43,9941 Kč | 9 Skladem |
M6
|
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku