Silentbloky jsou vyrobeny z pozinkované oceli a pryže. Používají se pro tlumení vibrací. Lze je použít tam, kde dochází k namáhání v tlaku nebo smyku. K dostání v pěti provedeních a s různými velikostmi závitů.
Produktová řada: SR5495
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Celkový průměr | Typ | Celková výška | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57,2801 Kč - 57,2801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
56,5547 Kč - 56,5547 Kč | 29 Skladem |
M8
|
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
27,5646 Kč - 27,5646 Kč | 3 Skladem |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
47,8755 Kč - 47,8755 Kč | 18 Skladem |
M6
|
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
65,9084 Kč - 65,9084 Kč | 3580 Skladem |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
30,6826 Kč - 30,6826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
29,7281 Kč - 29,7281 Kč | 193 Skladem |
M6
|
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
572,292 Kč - 572,292 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
26,1139 Kč - 26,1139 Kč | 16 Skladem |
M5
|
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
35,1749 Kč - 35,1749 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
87,0209 Kč - 87,0209 Kč | 6 Skladem |
M8
|
|
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
28,1883 Kč - 28,1883 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
550,505 Kč - 550,505 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
|
|
6.142 in
156.0 mm
|
||
674,2153 Kč - 674,2153 Kč | 6 Skladem |
M16
|
|
|
5.591 in
142.0 mm
|
||
22,1942 Kč - 22,1942 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
147,2407 Kč - 147,2407 Kč | 11 Skladem |
M10
|
|
|
4.764 in
121.0 mm
|
||
32,3369 Kč - 32,3369 Kč | 8 Skladem |
M6
|
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
41,6016 Kč - 41,6016 Kč | 37 Skladem |
M6
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
99,9761 Kč - 99,9761 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
|
4.173 in
106.0 mm
|
||
23,7723 Kč - 23,7723 Kč | 16470 Skladem |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku