Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto silentbloky jsou určeny k tlumení nárazů a vibrací, čímž snižují dopad na okolní vybavení nebo konstrukce.
Efektivním tlumením vibrací pomáhají silentbloky zlepšovat výkonnost, spolehlivost a životnost zařízení. Tlumicí schopnosti těchto silentbloků navíc pomáhají minimalizovat hluk v důsledku vibrací, a výsledkem je klidnější a příjemnější pracovní prostředí.
Nikdy je nemontujte pod tlakem, ale s rovnoměrnou zátěží; používají se jen v axiálním nebo radiálním směru. Často se používají u strojů a zařízení, kompresorů, klimatizačních jednotek a lehkého strojního vybavení.
Materiál: ocel Produktová řada: SRP2008, SRP2006, SRP2004
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | Typ závitu | d2 | h1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202,722 Kč - 337,787 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
70.0
|
Male/Male
|
M10
|
|
||
| 38,661 Kč - 55,2652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
Male/Male
|
M3
|
|
||
| 31,226 Kč - 44,6087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
Male/Male
|
M3
|
|
||
| 893,165 Kč - 1 275,8087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
150.0
|
Male/Male
|
M16
|
|
||
| 818,57 Kč - 1 169,4913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
130.0
|
Male/Male
|
M16
|
|
||
| 29,987 Kč - 59,9739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
Male/Male
|
M5
|
|
||
| 33,952 Kč - 56,5044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
Male/Male
|
M8
|
|
||
| 1 029,717 Kč - 1 471,0957 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
150.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M20
|
|
||
| 355,63 Kč - 508,0435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
95.0
|
Male/Male
|
M16
|
|
||
| 34,448 Kč - 49,3174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
Male/Male
|
M5
|
|
||
| 52,043 Kč - 74,3478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
Male/Male
|
M8
|
|
||
| 849,30 Kč - 1 213,1087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
130.0
|
Male/Male
|
M16
|
|
||
| 50,061 Kč - 62,4522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M8
|
|
||
| 101,857 Kč - 127,3826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M10
|
|
||
| 28,252 Kč - 40,3957 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
Male/Male
|
M4
|
|
||
| 1 707,026 Kč - 2 438,6087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
150.0
|
Male/Male
|
M20
|
|
||
| 327,626 Kč - 467,8957 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
95.0
|
Male/Male
|
M16
|
|
||
| 47,087 Kč - 58,7348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M5
|
|
||
| 132,339 Kč - 220,5652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
70.0
|
Male/Male
|
M10
|
|
||
| 2 150,883 Kč - 3 072,5478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
150.0
|
Male/Male
|
M20
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku