Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto silentbloky jsou určeny k tlumení nárazů a vibrací, čímž snižují dopad na okolní vybavení nebo konstrukce.
Efektivním tlumením vibrací pomáhají silentbloky zlepšovat výkonnost, spolehlivost a životnost zařízení. Tlumicí schopnosti těchto silentbloků navíc pomáhají minimalizovat hluk v důsledku vibrací, a výsledkem je klidnější a příjemnější pracovní prostředí.
Nikdy je nemontujte pod tlakem, ale s rovnoměrnou zátěží; používají se jen v axiálním nebo radiálním směru. Často se používají u strojů a zařízení, kompresorů, klimatizačních jednotek a lehkého strojního vybavení.
Materiál: ocel Produktová řada: SRP2008, SRP2006, SRP2004
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | Typ závitu | d2 | h1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,4546 Kč - 97,5097 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
Male/Male
|
M8
|
|
||
| 43,6493 Kč - 72,7493 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
Male/Male
|
M8
|
|
||
| 84,4909 Kč - 168,9827 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
Male/Male
|
M10
|
|
||
| 38,0338 Kč - 54,3706 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Male/Male
|
M4
|
|
||
| 181,7456 Kč - 363,2362 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
75.0
|
Male/Male
|
M12
|
|
||
| 25,0156 Kč - 41,8628 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
Male/Male
|
M4
|
|
||
| 95,2122 Kč - 158,517 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
60.0
|
Male/Male
|
M10
|
|
||
| 67,1333 Kč - 95,7228 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M6
|
|
||
| 60,4971 Kč - 75,5572 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M8
|
|
||
| 80,407 Kč - 114,8674 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M10
|
|
||
| 280,7873 Kč - 401,2701 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
75.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M12
|
|
||
| 244,5395 Kč - 488,8246 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
80.0
|
Male/Male
|
M14
|
|
||
| 27,568 Kč - 45,947 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M4
|
|
||
| 43,1395 Kč - 61,7731 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M5
|
|
||
| 57,4338 Kč - 82,194 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M6
|
|
||
| 183,0217 Kč - 305,0368 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
75.0
|
Male/Male
|
M12
|
|
||
| 51,5628 Kč - 64,3258 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M6
|
|
||
| 56,6675 Kč - 70,9626 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M8
|
|
||
| 74,536 Kč - 124,312 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M10
|
|
||
| 189,6591 Kč - 316,2682 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M10