Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto silentbloky jsou určeny k tlumení nárazů a vibrací, čímž snižují dopad na okolní vybavení nebo konstrukce.
Efektivním tlumením vibrací pomáhají silentbloky zlepšovat výkonnost, spolehlivost a životnost zařízení. Tlumicí schopnosti těchto silentbloků navíc pomáhají minimalizovat hluk v důsledku vibrací, a výsledkem je klidnější a příjemnější pracovní prostředí.
Nikdy je nemontujte pod tlakem, ale s rovnoměrnou zátěží; používají se jen v axiálním nebo radiálním směru. Často se používají u strojů a zařízení, kompresorů, klimatizačních jednotek a lehkého strojního vybavení.
Materiál: ocel Produktová řada: SRP2008, SRP2006, SRP2004
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | Typ závitu | d2 | h1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138,3517 Kč - 230,7558 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
60.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M10
|
|
||
| 775,7373 Kč - 1 108,3427 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
120.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M16
|
|
||
| 162,8564 Kč - 232,5427 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
70.0
|
Male/Male
|
M10
|
|
||
| 95,2122 Kč - 158,517 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
60.0
|
Male/Male
|
M10
|
|
||
| 183,0217 Kč - 305,0368 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
75.0
|
Male/Male
|
M12
|
|
||
| 25,0156 Kč - 41,8628 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
Male/Male
|
M4
|
|
||
| 70,7074 Kč - 101,0833 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M10
|
|
||
| 1 662,5137 Kč - 2 374,9471 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
150.0
|
Male/Male
|
M16
|
|
||
| 67,1333 Kč - 95,7228 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M10
|
|
||
| 2 215,4095 Kč - 3 164,7242 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
150.0
|
Male/Male
|
M20
|
|
||
| 359,4072 Kč - 718,8146 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
95.0
|
Male/Male
|
M16
|
|
||
| 29,0996 Kč - 41,6076 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
Male/Male
|
M4
|
|
||
| 1 128,5082 Kč - 1 611,9724 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
150.0
|
Male/Male
|
M20
|
|
||
| 54,6261 Kč - 77,8546 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M10
|
|
||
| 64,8364 Kč - 92,6597 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
Male/Male
|
M10
|
|
||
| 31,9073 Kč - 45,6917 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M4
|
|
||
| 45,181 Kč - 56,4127 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M4
|
|
||
| 43,9048 Kč - 54,8811 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M5
|
|
||
| 52,3281 Kč - 74,7914 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M8
|
|
||
| 35,9913 Kč - 51,5627 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M8