Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto silentbloky jsou určeny k tlumení nárazů a vibrací, čímž snižují dopad na okolní vybavení nebo konstrukce.
Efektivním tlumením vibrací pomáhají silentbloky zlepšovat výkonnost, spolehlivost a životnost zařízení. Tlumicí schopnosti těchto silentbloků navíc pomáhají minimalizovat hluk v důsledku vibrací, a výsledkem je klidnější a příjemnější pracovní prostředí.
Nikdy je nemontujte pod tlakem, ale s rovnoměrnou zátěží; používají se jen v axiálním nebo radiálním směru. Často se používají u strojů a zařízení, kompresorů, klimatizačních jednotek a lehkého strojního vybavení.
Materiál: ocel Produktová řada: SRP2008, SRP2006, SRP2004
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | Typ závitu | d2 | h1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,0338 Kč - 54,3706 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Male/Male
|
M4
|
|
||
| 31,9073 Kč - 45,6917 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Male/Male
|
M6
|
|
||
| 41,3524 Kč - 58,9652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Male/Male
|
M6
|
|
||
| 39,0545 Kč - 78,1098 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
Male/Male
|
M8
|
|
||
| 63,3048 Kč - 105,4228 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
Female/Female
|
M8
|
|
||
| 1 483,3205 Kč - 1 854,215 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
150.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M20
|
|
||
| 824,7478 Kč - 1 178,0289 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
130.0
|
Male/Male
|
M16
|
|
||
| 2 215,4095 Kč - 3 164,7242 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
150.0
|
Male/Male
|
M20
|
|
||
| 69,1758 Kč - 115,1227 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
Male/Male
|
M10
|
|
||
| 31,9073 Kč - 45,6917 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
Male/Male
|
M6
|
|
||
| 29,0996 Kč - 41,6076 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
Male/Male
|
M5
|
|
||
| 31,1421 Kč - 51,818 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
Male/Male
|
M5
|
|
||
| 373,957 Kč - 534,261 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
95.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M16
|
|
||
| 51,8183 Kč - 74,0257 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
Male/Male
|
M10
|
|
||
| 1 662,5137 Kč - 2 374,9471 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
150.0
|
Male/Male
|
M16
|
|
||
| 43,9048 Kč - 54,8811 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M5
|
|
||
| 36,5022 Kč - 60,7521 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M6
|
|
||
| 40,0763 Kč - 57,1784 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M8
|
|
||
| 2 022,1763 Kč - 2 888,7872 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
150.0
|
Male/Male
|
M16
|
|
||
| 49,0105 Kč - 61,2626 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M5