Ochranné síťky se běžně používají na nábytek, ale jsou také ideální pro vnější ochranu plynových lahví a jiných předmětů nepravidelného tvaru. Tato síťka poskytuje aplikacím ochranu před poškozením během přepravy, manipulace a skladování.
Tyto síťky jsou dodávány v praktickém dávkovacím kartonu, který uživatelům umožní aplikovat síťku snadno a rychle.
.
Produktová řada: SR1027
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Materiál | Maximální průměr ovinutí | Minimální průměr ovinutí | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 111,2844 Kč - 1 111,2844 Kč | 14 Skladem |
fialová
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1 413,9678 Kč - 1 413,9678 Kč | 3 Skladem |
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2 294,3977 Kč - 2 294,3977 Kč | 13 Skladem |
oranžová
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 4 297,861 Kč - 4 297,861 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
15.748 in
400.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 2 834,643 Kč - 2 834,643 Kč | 37 Skladem |
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10261590 | 2 727,1942 Kč - 2 727,1942 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
žlutá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
7.874 in
200.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
| 3 714,2266 Kč - 4 126,9184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
žlutá
|
30% PCR
|
7.874 in
200.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 5 986,7384 Kč - 6 651,9316 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
30% PCR
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3 992,0217 Kč - 4 435,5796 Kč | 100 Skladem |
oranžová
|
30% PCR
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1 305,9301 Kč - 1 451,0334 Kč | 20 Skladem |
fialová
|
30% PCR
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1 251,9267 Kč - 1 251,9267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2 231,5324 Kč - 2 479,4805 Kč | 18 Skladem |
červená
|
30% PCR
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4 428,6478 Kč - 4 920,7199 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
30% PCR
|
15.748 in
400.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku