Menu Vyhledávání

Sloupky distanční

Skladem

Tato řada rozpěrek se snadno montuje díky závitu. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici v provedení bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu nabízejí vyšší stabilitu, ale pro jejich montáž je třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku, a lze je stohovat. Jsou dostupné také v samořezném provedení pro použití s materiálem bez závitu. Provedení v různých materiálech a délkách.

Produktová řada: SR2702

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 703
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Vzdálenost mezi ploškami Povrchová úprava Délka závitu Délka rozpěrky Koupit
22,1618 Kč - 44,3452 Kč 2612 Skladem
M3
5.0 mm
poniklováno
10.0 mm
40.0 mm
34,5426 Kč - 34,5426 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
10.0 mm
poniklováno
10.0 mm
50.0 mm
13,1276 Kč - 13,1276 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
7.0 mm
poniklováno
2.5 mm
5.0 mm
12,6476 Kč - 12,6476 Kč 50 Skladem
M3
5.5 mm
pozinkováno
5.0 mm
10.0 mm
14,765 Kč - 29,5108 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
5.0 mm
pozinkováno
10.0 mm
25.0 mm
13,0845 Kč - 13,0845 Kč 100 Skladem
M4
7.0 mm
pozinkováno
4.0 mm
8.0 mm
18,2812 Kč - 18,2812 Kč 68 Skladem
M3
5.5 mm
poniklováno
10.0 mm
25.0 mm
12,7973 Kč - 12,7973 Kč 46500 Skladem
M3
5.0 mm
pozinkováno
7.0 mm
14.0 mm
30,8174 Kč - 30,8174 Kč 3588 Skladem
M4
7.0 mm
pozinkováno
10.0 mm
40.0 mm
11,6483 Kč - 11,6483 Kč 5750 Skladem
M2.5
5.0 mm
poniklováno
5.0 mm
10.0 mm
12,2946 Kč - 12,2946 Kč 8750 Skladem
M3
5.0 mm
pozinkováno
6.0 mm
12.0 mm
13,5729 Kč - 13,5729 Kč 50 Skladem
M4;Self Tapping
5.5 mm
poniklováno
5.0 mm
10.0 mm
21,056 Kč - 21,056 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
8.0 mm
poniklováno
7.5 mm
15.0 mm
17,02 Kč - 17,02 Kč 1807 Skladem
M2.5
5.0 mm
poniklováno
8.0 mm
25.0 mm
22,0323 Kč - 44,1261 Kč 278 Skladem
M4
7.0 mm
poniklováno
10.0 mm
20.0 mm
13,9864 Kč - 13,9864 Kč 9260 Skladem
M3
5.5 mm
poniklováno
7.5 mm
15.0 mm
9,6805 Kč - 9,6805 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
5.0 mm
pozinkováno
2.5 mm
5.0 mm
13,2712 Kč - 13,2712 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
5.5 mm
pozinkováno
6.0 mm
12.0 mm
17,7525 Kč - 36,2967 Kč 200 Skladem
M3
6.0 mm
zinek
15.0 mm
14,0469 Kč - 28,7218 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
6.0 mm
zinek
5.0 mm
  • z/ze 36
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit M3 40.0 mm

20124564

Cenové rozmezí
44,3452 Kč - 22,1618 Kč

Skladové zásoby
2612 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.0 mm
  • Délka rozpěrky
    40.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    poniklováno
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit M3 50.0 mm

20124571

Cenové rozmezí
34,5426 Kč - 34,5426 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Délka rozpěrky
    50.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    poniklováno
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit M4 5.0 mm

20124588

Cenové rozmezí
13,1276 Kč - 13,1276 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
  • Délka závitu
    2.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    poniklováno
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 5.5 mm M3 10.0 mm

20124496

Cenové rozmezí
12,6476 Kč - 12,6476 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.5 mm
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 5.0 mm M3 25.0 mm

20124540

Cenové rozmezí
29,5108 Kč - 14,765 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.0 mm
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 7.0 mm M4 8.0 mm

20124595

Cenové rozmezí
13,0845 Kč - 13,0845 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
  • Délka závitu
    4.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit M3 25.0 mm

20124557

Cenové rozmezí
18,2812 Kč - 18,2812 Kč

Skladové zásoby
68 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.5 mm
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    poniklováno
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 5.0 mm M3 14.0 mm

20124526

Cenové rozmezí
12,7973 Kč - 12,7973 Kč

Skladové zásoby
46500 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.0 mm
  • Délka rozpěrky
    14.0 mm
  • Délka závitu
    7.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 7.0 mm M4 40.0 mm

20124632

Cenové rozmezí
30,8174 Kč - 30,8174 Kč

Skladové zásoby
3588 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Délka rozpěrky
    40.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit M2.5 10.0 mm

20124427

Cenové rozmezí
11,6483 Kč - 11,6483 Kč

Skladové zásoby
5750 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.0 mm
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    poniklováno
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 5.0 mm M3 12.0 mm

20124502

Cenové rozmezí
12,2946 Kč - 12,2946 Kč

Skladové zásoby
8750 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.0 mm
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M3 10.0 mm ocel

20125356

Cenové rozmezí
13,5729 Kč - 13,5729 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.5 mm
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    poniklováno
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit M5 15.0 mm

20124649

Cenové rozmezí
21,056 Kč - 21,056 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Délka závitu
    7.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    poniklováno
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit M2.5 25.0 mm

20124465

Cenové rozmezí
17,02 Kč - 17,02 Kč

Skladové zásoby
1807 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.0 mm
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    poniklováno
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit M4 20.0 mm

20124618

Cenové rozmezí
44,1261 Kč - 22,0323 Kč

Skladové zásoby
278 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    poniklováno
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit M3 15.0 mm

20124533

Cenové rozmezí
13,9864 Kč - 13,9864 Kč

Skladové zásoby
9260 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.5 mm
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Délka závitu
    7.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    poniklováno
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 5.0 mm M3 5.0 mm

20124472

Cenové rozmezí
9,6805 Kč - 9,6805 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.0 mm
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
  • Délka závitu
    2.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 5.5 mm M3 12.0 mm

20124519

Cenové rozmezí
13,2712 Kč - 13,2712 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.5 mm
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
Rozpěrky - vnější/vnější závit M3 15.0 mm

20125424

Cenové rozmezí
36,2967 Kč - 17,7525 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.0 mm
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Povrchová úprava
    zinek
  • Materiál (podrobně)
    ocel nízkouhlíková
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
Rozpěrky - vnější/vnější závit M3 5.0 mm

20125394

Cenové rozmezí
28,7218 Kč - 14,0469 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.0 mm
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
  • Povrchová úprava
    zinek
  • Materiál (podrobně)
    ocel nízkouhlíková
  • Tvar rozpěrky
    šestihran