10197837
1221216
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 999 | 12,6914 Kč |
| 1000 + | 10,659 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Délka rozpěrky | 0.394 in |
|---|---|
| Délka rozpěrky | 10.0 mm |
| Délka závitu | 0.197 in |
| Délka závitu | 5.0 mm |
| Délka vnitřního závitu | 6.0 mm |
| Délka vnitřního závitu | 0.236 in |
| Velikost závitu | M2 |
| Typ závitu | Metric |
| Typ | Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem |
| Tvar rozpěrky | šestihran |
| Materiál (podrobně) | mosaz |
| Povrchová úprava | poniklováno |
| Specifikace | DIN 76-B |
| standardní | DIN |
| standardní | BR |
| Celní nomenklatura | 7415330000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku