Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tato řada rozpěrek se snadno montuje díky závitu. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici v provedení bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu nabízejí vyšší stabilitu, ale pro jejich montáž je třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku, a lze je stohovat. Jsou dostupné také v samořezném provedení pro použití s materiálem bez závitu. Provedení v různých materiálech a délkách.
Produktová řada: SR2702
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Vzdálenost mezi ploškami | Povrchová úprava | Délka závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,4275 Kč - 16,7317 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
poniklováno
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 13,0471 Kč - 15,1335 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
poniklováno
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 22,9516 Kč - 27,3642 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 21,8221 Kč - 26,0087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 36,7014 Kč - 43,7044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 15,2106 Kč - 18,1172 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 8,4788 Kč - 9,8342 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
pozinkováno
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 43,2849 Kč - 51,5716 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 39,024 Kč - 46,4732 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 25,7226 Kč - 32,1382 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 52,2284 Kč - 62,2282 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 48,1622 Kč - 57,3639 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 7,8605 Kč - 9,0948 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
pozinkováno
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 12,1509 Kč - 14,0757 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
pozinkováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 110,8574 Kč - 218,4242 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 100,5262 Kč - 234,1441 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 9,9847 Kč - 11,8975 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3-4NC
|
0.197 in
5.0 mm
|
poniklováno
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 58,4405 Kč - 69,6001 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 151,5347 Kč - 298,6785 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 7,8764 Kč - 9,1264 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
pozinkováno
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm