Rýhovaná hlava slouží pro snadný úchop. Jsou ideální k použití v místech s omezeným prostorem a tam, kde nelze pro utažení použít nástroj.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | Materiál | Výška hlavy | Průměr hlavy | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,9443 Kč - 6,9443 Kč | 800 Skladem |
M6
|
přírodní
|
polyamid
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
8,8687 Kč - 8,8687 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
černá
|
polyamid
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
8,1435 Kč - 14,8788 Kč | 3700 Skladem |
M4
|
černá
|
PA GF30
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
9,2871 Kč - 15,074 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
černá
|
PA GF30
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
9,8588 Kč - 16,0082 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
černá
|
PA GF30
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
13,3309 Kč - 13,3309 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
8,4503 Kč - 8,4503 Kč | 1100 Skladem |
M6
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
16,6637 Kč - 16,6637 Kč | 149 Skladem |
M8
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
6,7491 Kč - 6,7491 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
7,5718 Kč - 13,805 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
černá
|
PA GF30
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
6,8747 Kč - 6,8747 Kč | 4000 Skladem |
M8
|
přírodní
|
polyamid
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
6,9443 Kč - 6,9443 Kč | 524 Skladem |
M8
|
přírodní
|
polyamid
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
8,548 Kč - 13,8608 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
černá
|
PA GF30
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
5,8149 Kč - 5,8149 Kč | 33 Skladem |
M6
|
přírodní
|
polyamid
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
5,8149 Kč - 5,8149 Kč | 70 Skladem |
M6
|
přírodní
|
polyamid
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
7,0001 Kč - 7,0001 Kč | 300 Skladem |
M5
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
8,6038 Kč - 14,0003 Kč | 10 Skladem |
M5
|
černá
|
PA GF30
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
7,1675 Kč - 7,1675 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
černá
|
polyamid
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
6,9443 Kč - 6,9443 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
přírodní
|
polyamid
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
5,8149 Kč - 8,1204 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
přírodní
|
polyamid
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Drážka plochá
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku