Menu Vyhledávání

Spoje třmenové – protikusy

Skladem

Tyto protikusy pro třmenové spoje umožňují zajistit hladký a řízený pohyb. Vsunou se mezi naše třmenové spoje, čímž vytvoří spoj s požadovaným úhlovým odsazením.

Díky odpovídajícímu tvaru je protikus těsně a pevně uchycen k třmenovému spoji, čímž zajišťuje stabilitu, spolehlivost a optimální přenos zátěže. Hladká povrchová úprava protikusu snižuje tření a opotřebení mezi protikusy, což přispívá k dlouhé životnosti a efektivitě spoje.

To zaručuje jejich souvislé zarovnání a spojení i při měnící se zátěži a podmínkami, jelikož poskytují spolehlivý a bezpečný spoj. Velikost závitu odpovídá třmenovému spoji pro snadnou montáž i demontáž. Využívají se v systémech řízení, odpružení a ovládacích mechanismů napříč automobilovým, stavebním odvětvím a ve výrobě.

  • Vsunou se mezi naše třmenové spoje, čímž vytvoří spoj s požadovaným úhlovým odsazením.
  • Velikost závitu odpovídá třmenovému spoji pro snadnou montáž i demontáž.
  • Hladká povrchová úprava protikusu snižuje tření a opotřebení, což přispívá k dlouhé životnosti a efektivitě spoje.
Materiál: ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SRR3427, SRR3426, SRR3421, SRR3420

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 29
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 Směr závitu Typ závitu d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Koupit
559,0212 Kč - 931,7022 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
Right Hand
Fine
8.0
42.0
12.0
119,9723 Kč - 200,1246 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
Right Hand
Fine
12.0
62.0
18.0
97,7645 Kč - 163,1117 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
Left Hand
Fine
8.0
42.0
12.0
160,5595 Kč - 267,7687 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M14
Right Hand
Coarse
14.0
72.0
21.0
67,6442 Kč - 112,57 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
Left Hand
Coarse
4.0
21.0
6.0
112,8252 Kč - 187,872 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
Left Hand
Coarse
10.0
52.0
15.0
319,3309 Kč - 532,2189 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
Left Hand
Fine
20.0
105.0
30.0
126,0988 Kč - 210,335 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
Left Hand
Fine
12.0
62.0
18.0
71,7282 Kč - 119,7173 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
Left Hand
Coarse
6.0
31.0
9.0
110,5283 Kč - 184,0431 Kč 2 Skladem
M10
Right Hand
Coarse
10.0
52.0
15.0
301,7179 Kč - 430,8803 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
Right Hand
Fine
20.0
105.0
30.0
177,9171 Kč - 296,6131 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
Left Hand
Coarse
16.0
83.0
24.0
168,7274 Kč - 281,0422 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M14
Left Hand
Coarse
14.0
72.0
21.0
112,8252 Kč - 188,1272 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
Right Hand
Fine
10.0
52.0
15.0
73,5152 Kč - 122,5252 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
Left Hand
Coarse
5.0
26.0
7.5
287,1681 Kč - 410,2042 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
Right Hand
Coarse
20.0
105.0
30.0
66,1126 Kč - 110,2727 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
Right Hand
Coarse
4.0
21.0
6.0
256,0271 Kč - 365,7888 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
Right Hand
Coarse
16.0
83.0
24.0
184,2979 Kč - 307,0788 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
Right Hand
Coarse
12.0
62.0
18.0
91,3837 Kč - 152,1355 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
Right Hand
Coarse
8.0
42.0
12.0
  • z/ze 2
Spoje třmenové - protikusy 8.0 M8 12.0 ocel

20211615

Cenové rozmezí
931,7022 Kč - 559,0212 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    12.0
  • d2
    M8
Spoje třmenové - protikusy 12.0 M12 18.0 ocel

20211653

Cenové rozmezí
200,1246 Kč - 119,9723 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    18.0
  • d2
    M12
Spoje třmenové - protikusy 8.0 M8 12.0 ocel

20211769

Cenové rozmezí
163,1117 Kč - 97,7645 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    12.0
  • d2
    M8
Spoje třmenové - protikusy 14.0 M14 21.0 ocel

20211660

Cenové rozmezí
267,7687 Kč - 160,5595 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    21.0
  • d2
    M14
Spoje třmenové - protikusy 4.0 M4 6.0 ocel

20211721

Cenové rozmezí
112,57 Kč - 67,6442 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    6.0
  • d2
    M4
Spoje třmenové - protikusy 10.0 M10 15.0 ocel

20211776

Cenové rozmezí
187,872 Kč - 112,8252 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    15.0
  • d2
    M10
Spoje třmenové - protikusy 20.0 M20 30.0 ocel

20211868

Cenové rozmezí
532,2189 Kč - 319,3309 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    30.0
  • d2
    M20
Spoje třmenové - protikusy 12.0 M12 18.0 ocel

20211806

Cenové rozmezí
210,335 Kč - 126,0988 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    18.0
  • d2
    M12
Spoje třmenové - protikusy 6.0 M6 9.0 ocel

20211745

Cenové rozmezí
119,7173 Kč - 71,7282 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    9.0
  • d2
    M6
Spoje třmenové - protikusy 10.0 M10 15.0 ocel

20211622

Cenové rozmezí
184,0431 Kč - 110,5283 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    15.0
  • d2
    M10
Spoje třmenové - protikusy 20.0 M20 30.0 ocel

20211714

Cenové rozmezí
430,8803 Kč - 301,7179 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    30.0
  • d2
    M20
Spoje třmenové - protikusy 16.0 M16 24.0 ocel

20211837

Cenové rozmezí
296,6131 Kč - 177,9171 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    24.0
  • d2
    M16
Spoje třmenové - protikusy 14.0 M14 21.0 ocel

20211813

Cenové rozmezí
281,0422 Kč - 168,7274 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    21.0
  • d2
    M14
Spoje třmenové - protikusy 10.0 M10 15.0 ocel

20211639

Cenové rozmezí
188,1272 Kč - 112,8252 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    15.0
  • d2
    M10
Spoje třmenové - protikusy 5.0 M5 7.5 ocel

20211738

Cenové rozmezí
122,5252 Kč - 73,5152 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    7.5
  • d2
    M5
Spoje třmenové - protikusy 20.0 M20 30.0 ocel

20211707

Cenové rozmezí
410,2042 Kč - 287,1681 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    30.0
  • d2
    M20
Spoje třmenové - protikusy 4.0 M4 6.0 ocel

20211578

Cenové rozmezí
110,2727 Kč - 66,1126 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    6.0
  • d2
    M4
Spoje třmenové - protikusy 16.0 M16 24.0 ocel

20211684

Cenové rozmezí
365,7888 Kč - 256,0271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    24.0
  • d2
    M16
Spoje třmenové - protikusy 12.0 M12 18.0 ocel

20211646

Cenové rozmezí
307,0788 Kč - 184,2979 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    18.0
  • d2
    M12
Spoje třmenové - protikusy 8.0 M8 12.0 ocel

20211608

Cenové rozmezí
152,1355 Kč - 91,3837 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    12.0
  • d2
    M8