Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto protikusy pro třmenové spoje umožňují zajistit hladký a řízený pohyb. Vsunou se mezi naše třmenové spoje, čímž vytvoří spoj s požadovaným úhlovým odsazením.
Díky odpovídajícímu tvaru je protikus těsně a pevně uchycen k třmenovému spoji, čímž zajišťuje stabilitu, spolehlivost a optimální přenos zátěže. Hladká povrchová úprava protikusu snižuje tření a opotřebení mezi protikusy, což přispívá k dlouhé životnosti a efektivitě spoje.
To zaručuje jejich souvislé zarovnání a spojení i při měnící se zátěži a podmínkami, jelikož poskytují spolehlivý a bezpečný spoj. Velikost závitu odpovídá třmenovému spoji pro snadnou montáž i demontáž. Využívají se v systémech řízení, odpružení a ovládacích mechanismů napříč automobilovým, stavebním odvětvím a ve výrobě.
Materiál: ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SRR3427, SRR3426, SRR3421, SRR3420
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | Směr závitu | Typ závitu | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69,9411 Kč - 116,6542 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
Right Hand
|
Coarse
|
5.0
|
26.0
|
7.5
|
||
| 559,0212 Kč - 931,7022 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
Right Hand
|
Fine
|
8.0
|
42.0
|
12.0
|
||
| 256,0271 Kč - 365,7888 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
Right Hand
|
Coarse
|
16.0
|
83.0
|
24.0
|
||
| 126,0988 Kč - 210,335 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
Left Hand
|
Fine
|
12.0
|
62.0
|
18.0
|
||
| 112,8252 Kč - 187,872 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
Left Hand
|
Coarse
|
10.0
|
52.0
|
15.0
|
||
| 177,1507 Kč - 295,0816 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M14
|
Left Hand
|
Fine
|
14.0
|
72.0
|
21.0
|
||
| 91,3837 Kč - 152,1355 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
Right Hand
|
Coarse
|
8.0
|
42.0
|
12.0
|
||
| 160,5595 Kč - 267,7687 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M14
|
Right Hand
|
Coarse
|
14.0
|
72.0
|
21.0
|
||
| 67,6442 Kč - 112,57 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
Left Hand
|
Coarse
|
4.0
|
21.0
|
6.0
|
||
| 177,9171 Kč - 296,6131 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
Left Hand
|
Coarse
|
16.0
|
83.0
|
24.0
|
||
| 110,5283 Kč - 184,0431 Kč | 2 Skladem |
M10
|
Right Hand
|
Coarse
|
10.0
|
52.0
|
15.0
|
||
| 207,5275 Kč - 296,6131 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
Right Hand
|
Fine
|
16.0
|
83.0
|
24.0
|
||
| 70,1966 Kč - 117,1648 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
Right Hand
|
Coarse
|
6.0
|
31.0
|
9.0
|
||
| 97,7645 Kč - 163,1117 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
Left Hand
|
Fine
|
8.0
|
42.0
|
12.0
|
||
| 287,1681 Kč - 410,2042 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
Right Hand
|
Coarse
|
20.0
|
105.0
|
30.0
|
||
| 66,1126 Kč - 110,2727 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
Right Hand
|
Coarse
|
4.0
|
21.0
|
6.0
|
||
| 186,5958 Kč - 311,163 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
Left Hand
|
Fine
|
16.0
|
83.0
|
24.0
|
||
| 301,7179 Kč - 430,8803 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
Right Hand
|
Fine
|
20.0
|
105.0
|
30.0
|
||
| 118,1853 Kč - 197,0614 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
Left Hand
|
Fine
|
10.0
|
52.0
|
15.0
|
||
| 112,8252 Kč - 188,1272 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
Right Hand
|
Fine
|
10.0
|
52.0
|
15.0