20759810
20759810
| Množství | Jednotková cena | 
|---|---|
| 1 - 49 | 303,7397 Kč | 
| 50 - 99 | 242,9917 Kč | 
| 100 - 199 | 227,8678 Kč | 
| 200 + | 212,7438 Kč | 
| Velikost spoje | 6x24 | 
|---|---|
| Směr závitu | Right Hand | 
| Typ závitu | Coarse | 
| d1 tol. H9 | 6.0 | 
| l1 ±0.5 | 24.0 | 
| d2 | M6 | 
| d3 | 10.0 | 
| l2 ±0.5 | 43.0 | 
| l3 | 36.0 | 
| l4 | 9.0 | 
| w1 tol. B13 | 6.0 | 
| w2 | 6.0 | 
| w3 tol. h11 | 12.0 | 
| w4 | 12.0 | 
| l5 | 14.0 | 
| h1 | 24.0 | 
| h2 | 40.0 | 
| h3 | 35.0 | 
| h4 | 6.0 | 
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku