Menu Vyhledávání

Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M6 6x24 24.0 ocel nerezavějící AISI 303

Steel Clevis Joint with Retention Clip is made of steel. This ensures durability and corrosion resistance.. Clevis is a U-shaped bracket with holes on both ends for attaching other components. The retention clip grips around the base of the clevis, locking it in place. Easy to install using a standard thread.
Nové objednací číslo:

20760014

Staré objednací číslo:

20760014

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 303,7397 Kč
50 - 99 242,9917 Kč
100 - 199 227,8678 Kč
200 + 212,7438 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

303,74 Kč

1 x 303,7397 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost spoje 6x24
Směr závitu Left Hand
Typ závitu Coarse
d1 tol. H9 6.0
l1 ±0.5 24.0
d2 M6
d3 10.0
l2 ±0.5 43.0
l3 54.0
l4 9.0
w1 tol. B13 6.0
w2 6.0
w3 tol. h11 12.0
w4 12.0
l5 14.0
h1 24.0
h2 40.0
h3 35.0
h4 6.0

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás