Tyto ocelové třmenové spoje s pojistnou svorkou jsou druhem spoje, kde se protikusy vsunou mezi vidlice a jsou zajištěny pomocí pojistné svorky. Vytvoří spoj ve tvaru U mezi dvěma tyčemi nebo hřídelemi k zajištění trakčního nebo lineárního přítlačného pohybu.
Pojistná svorka je svorka, které se uchytí na základnu třmenu, kde zabraňuje samovolnému odpojení, a výsledkem je souvislá, kompaktní sestava. Ocel dodává komponentu dlouhou životnost a odolnost vůči vysokým silám, jakož i vůči opotřebení a korozi. Pro účely údržby je možné spoj uvolnit vytažením pojistné svorky. To umožňuje kontrolu, promazání nebo výměnu komponentů.
Mají snadnou montáž a seřízení pomocí standardního závitu. Nejčastěji se používají jako spoj na konci pneumatických válců nebo na obou koncích napínáku nebo drátěného lanka k napínání, jakožto i v odvětvích jako automobilový průmysl, stavebnictví nebo výroba.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRR3401, SRR3400, SRR3388, SRR3387
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d3 | Velikost spoje | Směr závitu | Typ závitu | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 654,6157 Kč - 935,1653 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12x1.25
|
20.0
|
12x24
|
Left Hand
|
Fine
|
12.0
|
24.0
|
||
| 372,8058 Kč - 532,6157 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10x1.25
|
18.0
|
10x20
|
Left Hand
|
Fine
|
10.0
|
20.0
|
||
| 730,7397 Kč - 1 043,8058 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Right Hand
|
Coarse
|
12.0
|
45.0
|
||
| 212,7438 Kč - 303,7397 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
10.0
|
6x24
|
Right Hand
|
Coarse
|
6.0
|
24.0
|
||
| 372,8058 Kč - 532,6157 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Left Hand
|
Coarse
|
10.0
|
20.0
|
||
| 495,562 Kč - 707,8016 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
18.0
|
10x40
|
Left Hand
|
Coarse
|
10.0
|
40.0
|
||
| 444,8967 Kč - 635,4587 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8x1
|
14.0
|
8x32
|
Right Hand
|
Fine
|
8.0
|
32.0
|
||
| 654,6157 Kč - 935,1653 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Right Hand
|
Coarse
|
12.0
|
24.0
|
||
| 283,0702 Kč - 404,314 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8x1
|
14.0
|
8x16
|
Right Hand
|
Fine
|
8.0
|
16.0
|
||
| 283,0702 Kč - 404,314 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Left Hand
|
Coarse
|
8.0
|
16.0
|
||
| 186,781 Kč - 266,686 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
9.0
|
5x10
|
Right Hand
|
Coarse
|
5.0
|
10.0
|
||
| 2 405,719 Kč - 3 436,6694 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Right Hand
|
Coarse
|
20.0
|
40.0
|
||
| 495,562 Kč - 707,8016 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
18.0
|
10x40
|
Right Hand
|
Coarse
|
10.0
|
40.0
|
||
| 1 178,157 Kč - 1 683,0454 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16x1.5
|
26.0
|
16x32
|
Left Hand
|
Fine
|
16.0
|
32.0
|
||
| 444,8967 Kč - 635,4587 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8x1
|
14.0
|
8x32
|
Left Hand
|
Fine
|
8.0
|
32.0
|
||
| 186,781 Kč - 266,686 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
9.0
|
5x10
|
Left Hand
|
Coarse
|
5.0
|
12.0
|
||
| 730,7397 Kč - 1 043,8058 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Left Hand
|
Coarse
|
12.0
|
48.0
|
||
| 654,6157 Kč - 935,1653 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12x1.25
|
20.0
|
12x24
|
Right Hand
|
Fine
|
12.0
|
24.0
|
||
| 352,8926 Kč - 504,1322 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10x1.25
|
18.0
|
10x20
|
Right Hand
|
Fine
|
10.0
|
20.0
|
||
| 444,8967 Kč - 635,4587 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Left Hand
|
Coarse
|
8.0
|
32.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku