Tyto ocelové třmenové spoje s pojistnou svorkou jsou druhem spoje, kde se protikusy vsunou mezi vidlice a jsou zajištěny pomocí pojistné svorky. Vytvoří spoj ve tvaru U mezi dvěma tyčemi nebo hřídelemi k zajištění trakčního nebo lineárního přítlačného pohybu.
Pojistná svorka je svorka, které se uchytí na základnu třmenu, kde zabraňuje samovolnému odpojení, a výsledkem je souvislá, kompaktní sestava. Ocel dodává komponentu dlouhou životnost a odolnost vůči vysokým silám, jakož i vůči opotřebení a korozi. Pro účely údržby je možné spoj uvolnit vytažením pojistné svorky. To umožňuje kontrolu, promazání nebo výměnu komponentů.
Mají snadnou montáž a seřízení pomocí standardního závitu. Nejčastěji se používají jako spoj na konci pneumatických válců nebo na obou koncích napínáku nebo drátěného lanka k napínání, jakožto i v odvětvích jako automobilový průmysl, stavebnictví nebo výroba.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRR3401, SRR3400, SRR3388, SRR3387
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d3 | Velikost spoje | Směr závitu | Typ závitu | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283,0702 Kč - 404,314 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
M8
 | 
14.0
 | 
9x16
 | 
Right Hand
 | 
Coarse
 | 
6.0
 | 
16.0
 | ||
| 1 178,157 Kč - 1 683,0454 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
M16
 | 
26.0
 | 
16x32
 | 
Right Hand
 | 
Coarse
 | 
16.0
 | 
32.0
 | ||
| 730,7397 Kč - 1 043,8058 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
M12x1.25
 | 
20.0
 | 
12x48
 | 
Right Hand
 | 
Fine
 | 
12.0
 | 
48.0
 | ||
| 283,0702 Kč - 404,314 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
M8x1
 | 
14.0
 | 
8x16
 | 
Left Hand
 | 
Fine
 | 
8.0
 | 
16.0
 | ||
| 283,0702 Kč - 404,314 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
M8
 | 
14.0
 | 
8x16
 | 
Left Hand
 | 
Coarse
 | 
8.0
 | 
16.0
 | ||
| 495,562 Kč - 707,8016 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
M10
 | 
18.0
 | 
10x40
 | 
Right Hand
 | 
Coarse
 | 
10.0
 | 
40.0
 | ||
| 1 178,157 Kč - 1 683,0454 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
M16x1.5
 | 
26.0
 | 
16x32
 | 
Left Hand
 | 
Fine
 | 
16.0
 | 
32.0
 | ||
| 730,7397 Kč - 1 043,8058 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
M12
 | 
20.0
 | 
12x48
 | 
Left Hand
 | 
Coarse
 | 
12.0
 | 
48.0
 | ||
| 1 178,157 Kč - 1 683,0454 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
M16
 | 
26.0
 | 
16x32
 | 
Left Hand
 | 
Coarse
 | 
16.0
 | 
32.0
 | ||
| 444,8967 Kč - 635,4587 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
M8
 | 
14.0
 | 
8x32
 | 
Left Hand
 | 
Coarse
 | 
8.0
 | 
32.0
 | ||
| 654,6157 Kč - 935,1653 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
M12x1.25
 | 
20.0
 | 
12x24
 | 
Right Hand
 | 
Fine
 | 
12.0
 | 
24.0
 | ||
| 352,8926 Kč - 504,1322 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
M10x1.25
 | 
18.0
 | 
10x20
 | 
Right Hand
 | 
Fine
 | 
10.0
 | 
20.0
 | ||
| 444,8967 Kč - 635,4587 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
M8x1
 | 
14.0
 | 
8x32
 | 
Left Hand
 | 
Fine
 | 
8.0
 | 
32.0
 | ||
| 212,7438 Kč - 303,7397 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
M6
 | 
10.0
 | 
6x24
 | 
Left Hand
 | 
Coarse
 | 
6.0
 | 
24.0
 | ||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku