Menu Vyhledávání

Spojky hadicové

Skladem

Hose Connectors include two, three and four barbed outputs that seal hoses or tubing securely and tightly. Installs easily into a variety of forms (I, T, L, X and Y). Chemical resistant.

  • Barbed Cross Connectors feature two, three or four barbed outlets that allow for the secure attachment of hoses or tubing for various applications,
  • This group of Connectors offers a range of shapes (I, T, L, X, and Y).
  • Suitable for use in automotive or chemical processing industries.
Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE), acetal (POM), polyamid Barva: přírodní Produktová řada: SR1935

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Počet výsledků: 29
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost ID L d1 d2 Typ Koupit
40 Skladem
8.6 mm
69.0 mm
12.0 mm
2
20,1511 Kč - 32,6611 Kč 600 Skladem
15.0 mm
6
20,1511 Kč - 32,6611 Kč 700 Skladem
15.0 mm
6
55,4263 Kč - 105,6101 Kč 48 Skladem
2.9 mm
39.0 mm
2.5 mm
4.0 mm
5
57,078 Kč - 108,7413 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
63.0 mm
10.0 mm
1
84,2957 Kč - 140,8854 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.6 mm
66.5 mm
12.0 mm
1
125,0431 Kč - 192,9508 Kč 9 Skladem
8.6 mm
34.5 mm
12.0 mm
3
129,3376 Kč - 182,6096 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.6 mm
64.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
4
31,0668 Kč - 54,8374 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
49.0 mm
6.0 mm
1
38,2483 Kč - 61,9614 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.7 mm
35.0 mm
4.0 mm
2
118,6086 Kč - 183,0404 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
54.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
4
54,4065 Kč - 119,4416 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
44.0 mm
6.0 mm
7.5 mm
4
89,0928 Kč - 139,7794 Kč 23 Skladem
4.0 mm
48.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
5
33,5373 Kč - 69,7529 Kč 2000 Skladem
11.0 mm
4
54,4065 Kč - 103,6712 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
50.0 mm
6.0 mm
2
65,1787 Kč - 124,2389 Kč 25 Skladem
5.6 mm
58.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
2
10,9301 Kč - 21,4294 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.2 mm
50.0 mm
13.4 mm
15.7 mm
1
72,3745 Kč - 123,7505 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.6 mm
51.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
4
2,0251 Kč - 2,7863 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.4 mm
30.0 mm
6.0 mm
2
17,4508 Kč - 28,3379 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.7 mm
35.0 mm
4.0 mm
1
  • z/ze 2
Spojky hadicové - žebrované - ve tvaru T 8.6 mm 12.0 mm acetal (POM) přírodní

10341322


Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • ID
    8.6 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    69.0 mm
  • Typ
    2
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
Spojky 15.0 mm 16.0 mm polyamid přírodní

10126301

Cenové rozmezí
32,6611 Kč - 20,1511 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • ID
    15.0 mm
  • Typ
    6
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3917400099
Spojky 15.0 mm 16.0 mm polyamid přírodní

10126295

Cenové rozmezí
32,6611 Kč - 20,1511 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • ID
    15.0 mm
  • Typ
    6
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3917400099
Spojky hadicové - žebrované - ve tvaru T 2.9 mm 4.0 mm acetal (POM) přírodní

10341438

Cenové rozmezí
105,6101 Kč - 55,4263 Kč

Skladové zásoby
48 Skladem
Parametry
  • ID
    2.9 mm
  • d1
    2.5 mm
  • d2
    4.0 mm
  • L
    39.0 mm
  • Typ
    5
Spojky hadicové - žebrované - ve tvaru T 7.0 mm 10.0 mm acetal (POM) přírodní

10341261

Cenové rozmezí
108,7413 Kč - 57,078 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    7.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    63.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
Spojky hadicové - žebrované - ve tvaru T 8.6 mm 12.0 mm acetal (POM) přírodní

10341278

Cenové rozmezí
140,8854 Kč - 84,2957 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    8.6 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    66.5 mm
  • Typ
    1
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
Spojky hadicové - žebrované - ve tvaru T 8.6 mm 12.0 mm acetal (POM) přírodní

10341377

Cenové rozmezí
192,9508 Kč - 125,0431 Kč

Skladové zásoby
9 Skladem
Parametry
  • ID
    8.6 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    34.5 mm
  • Typ
    3
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
Spojky hadicové - žebrované - ve tvaru T 8.6 mm 14.0 mm acetal (POM) přírodní

10341421

Cenové rozmezí
182,6096 Kč - 129,3376 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    8.6 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    14.0 mm
  • L
    64.0 mm
  • Typ
    4
Spojky hadicové - žebrované - ve tvaru T 4.0 mm 6.0 mm acetal (POM) přírodní

10341247

Cenové rozmezí
54,8374 Kč - 31,0668 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    4.0 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    49.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
Spojky hadicové - žebrované - ve tvaru T 2.7 mm 4.0 mm acetal (POM) přírodní

10341285

Cenové rozmezí
61,9614 Kč - 38,2483 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    2.7 mm
  • d2
    4.0 mm
  • L
    35.0 mm
  • Typ
    2
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
Spojky hadicové - žebrované - ve tvaru T 7.0 mm 12.0 mm acetal (POM) přírodní

10341414

Cenové rozmezí
183,0404 Kč - 118,6086 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    7.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    54.0 mm
  • Typ
    4
Spojky hadicové - žebrované - ve tvaru T 4.0 mm 7.5 mm acetal (POM) přírodní

10341391

Cenové rozmezí
119,4416 Kč - 54,4065 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    4.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    7.5 mm
  • L
    44.0 mm
  • Typ
    4
Spojky hadicové - žebrované - ve tvaru T 4.0 mm 7.0 mm acetal (POM) přírodní

10341445

Cenové rozmezí
139,7794 Kč - 89,0928 Kč

Skladové zásoby
23 Skladem
Parametry
  • ID
    4.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • L
    48.0 mm
  • Typ
    5
Spojky ve tvaru T 11.0 mm přírodní

10092729

Cenové rozmezí
69,7529 Kč - 33,5373 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • ID
    11.0 mm
  • Typ
    4
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spojky hadicové - žebrované - ve tvaru T 4.0 mm 6.0 mm acetal (POM) přírodní

10341292

Cenové rozmezí
103,6712 Kč - 54,4065 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    4.0 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    50.0 mm
  • Typ
    2
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
Spojky hadicové - žebrované - ve tvaru T 5.6 mm 10.0 mm acetal (POM) přírodní

10341308

Cenové rozmezí
124,2389 Kč - 65,1787 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • ID
    5.6 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    58.0 mm
  • Typ
    2
Spojky 15.7 mm 9.2 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) přírodní

10340028

Cenové rozmezí
21,4294 Kč - 10,9301 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    9.2 mm
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    15.7 mm
  • L
    50.0 mm
  • Typ
    1
Spojky hadicové - žebrované - ve tvaru T 5.6 mm 10.0 mm acetal (POM) přírodní

10341407

Cenové rozmezí
123,7505 Kč - 72,3745 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    5.6 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    51.0 mm
  • Typ
    4
Spojky ve tvaru T 6.2 mm přírodní

10339923

Cenové rozmezí
2,7863 Kč - 2,0251 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    3.4 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    30.0 mm
  • Typ
    2
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Spojky hadicové - žebrované - ve tvaru T 2.7 mm 4.0 mm acetal (POM) přírodní

10341230

Cenové rozmezí
28,3379 Kč - 17,4508 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    2.7 mm
  • d2
    4.0 mm
  • L
    35.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)