Menu Vyhledávání

Spojky trubkové – s přírubou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Structural Tubing Clamp Bases are designed for secure and stable connections. They are available in Aluminum or steel. They are compatible with various hole sizes, catering for different applications.

Určené k uchycení kruhových nebo čtvercových dutých profilů.Na výběr je z mnoha průměrů otvorů.Dostupné ve dvou materiálech: hliník a ocel. Materiál: hliník, ocel Barva: černá, šedá Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 85
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Kompatibilní tvar trubky Barva Materiál Průměr otvoru Vnější průměr Koupit
1 221,9815 Kč - 1 221,9815 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kruhové
šedá
ocel
32.0 mm
32.0 mm
703,1377 Kč - 703,1377 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kruhové
šedá
ocel
25.0 mm
25.0 mm
1 395,8012 Kč - 1 395,8012 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
černá
hliník
40.0 mm
40.0 mm
1 304,0836 Kč - 1 304,0836 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kruhové
černá
ocel
42.0 mm
42.0 mm
1 290,9811 Kč - 1 290,9811 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kruhové
šedá
ocel
48.0 mm
48.0 mm
1 394,0446 Kč - 1 394,0446 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kruhové
šedá
hliník
42.0 mm
42.0 mm
1 395,8012 Kč - 1 395,8012 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kruhové
černá
hliník
45.0 mm
45.0 mm
1 311,9424 Kč - 1 311,9424 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kruhové
černá
hliník
50.0 mm
50.0 mm
1 394,0446 Kč - 1 394,0446 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
šedá
hliník
40.0 mm
40.0 mm
1 290,9811 Kč - 1 290,9811 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kruhové
šedá
ocel
40.0 mm
40.0 mm
1 311,0707 Kč - 1 311,0707 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kruhové
šedá
hliník
48.0 mm
48.0 mm
1 113,6744 Kč - 1 113,6744 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
černá
hliník
20.0 mm
20.0 mm
1 938,2217 Kč - 1 938,2217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kruhové
šedá
ocel
55.0 mm
55.0 mm
1 227,2119 Kč - 1 227,2119 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kruhové
černá
ocel
35.0 mm
35.0 mm
1 113,6744 Kč - 1 113,6744 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kruhové
černá
hliník
30.0 mm
30.0 mm
1 311,9424 Kč - 1 311,9424 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kruhové
černá
hliník
40.0 mm
40.0 mm
1 947,8241 Kč - 1 947,8241 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kruhové
černá
hliník
55.0 mm
55.0 mm
1 947,8241 Kč - 1 947,8241 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kruhové
černá
hliník
60.0 mm
60.0 mm
1 311,0707 Kč - 1 311,0707 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kruhové
šedá
hliník
50.0 mm
50.0 mm
1 238,571 Kč - 1 238,571 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kruhové
černá
hliník
40.0 mm
40.0 mm
  • z/ze 5
Svorky na trubky - s upevňovací přírubou M10 32.0 mm 32.0 mm šedá

10494783

Cenové rozmezí
1 221,9815 Kč - 1 221,9815 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    32.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Vnější průměr
    32.0 mm
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Svorky na trubky - s upevňovací přírubou M8 25.0 mm 25.0 mm šedá

10494721

Cenové rozmezí
703,1377 Kč - 703,1377 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    25.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Vnější průměr
    25.0 mm
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Svorky na trubky - s upevňovací přírubou M10 40.0 mm 40.0 mm černá

10495391

Cenové rozmezí
1 395,8012 Kč - 1 395,8012 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    40.0 mm
  • Barva
    černá
  • Vnější průměr
    40.0 mm
  • Kompatibilní tvar trubky
    Čtvercové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Svorky na trubky - s upevňovací přírubou M10 42.0 mm 42.0 mm černá

10495032

Cenové rozmezí
1 304,0836 Kč - 1 304,0836 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    42.0 mm
  • Barva
    černá
  • Vnější průměr
    42.0 mm
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Svorky na trubky - s upevňovací přírubou M10 48.0 mm 48.0 mm šedá

10495063

Cenové rozmezí
1 290,9811 Kč - 1 290,9811 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    48.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Vnější průměr
    48.0 mm
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Svorky na trubky - s upevňovací přírubou M10 42.0 mm 42.0 mm šedá

10495247

Cenové rozmezí
1 394,0446 Kč - 1 394,0446 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    42.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Vnější průměr
    42.0 mm
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Svorky na trubky - s upevňovací přírubou M10 45.0 mm 45.0 mm černá

10495278

Cenové rozmezí
1 395,8012 Kč - 1 395,8012 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    45.0 mm
  • Barva
    černá
  • Vnější průměr
    45.0 mm
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové – s přírubou M10 50.0 mm 50.0 mm černá

10495667

Cenové rozmezí
1 311,9424 Kč - 1 311,9424 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    50.0 mm
  • Barva
    černá
  • Vnější průměr
    50.0 mm
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Svorky na trubky - s upevňovací přírubou M10 40.0 mm 40.0 mm šedá

10495384

Cenové rozmezí
1 394,0446 Kč - 1 394,0446 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    40.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Vnější průměr
    40.0 mm
  • Kompatibilní tvar trubky
    Čtvercové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Svorky na trubky - s upevňovací přírubou M10 40.0 mm 40.0 mm šedá

10494844

Cenové rozmezí
1 290,9811 Kč - 1 290,9811 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    40.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Vnější průměr
    40.0 mm
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové – s přírubou M10 48.0 mm 48.0 mm šedá

10495636

Cenové rozmezí
1 311,0707 Kč - 1 311,0707 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    48.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Vnější průměr
    48.0 mm
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Svorky na trubky - s upevňovací přírubou M8 20.0 mm 20.0 mm černá

10495339

Cenové rozmezí
1 113,6744 Kč - 1 113,6744 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    20.0 mm
  • Barva
    černá
  • Vnější průměr
    20.0 mm
  • Kompatibilní tvar trubky
    Čtvercové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Svorky na trubky - s upevňovací přírubou M10 55.0 mm 55.0 mm šedá

10495124

Cenové rozmezí
1 938,2217 Kč - 1 938,2217 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    55.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Vnější průměr
    55.0 mm
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Svorky na trubky - s upevňovací přírubou M10 35.0 mm 35.0 mm černá

10494813

Cenové rozmezí
1 227,2119 Kč - 1 227,2119 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    35.0 mm
  • Barva
    černá
  • Vnější průměr
    35.0 mm
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Svorky na trubky - s upevňovací přírubou M8 30.0 mm 30.0 mm černá

10495216

Cenové rozmezí
1 113,6744 Kč - 1 113,6744 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    30.0 mm
  • Barva
    černá
  • Vnější průměr
    30.0 mm
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové – s přírubou M10 40.0 mm 40.0 mm černá

10495582

Cenové rozmezí
1 311,9424 Kč - 1 311,9424 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    40.0 mm
  • Barva
    černá
  • Vnější průměr
    40.0 mm
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové – s přírubou M10 55.0 mm 55.0 mm černá

10495681

Cenové rozmezí
1 947,8241 Kč - 1 947,8241 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    55.0 mm
  • Barva
    černá
  • Vnější průměr
    55.0 mm
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové – s přírubou M10 60.0 mm 60.0 mm černá

10495704

Cenové rozmezí
1 947,8241 Kč - 1 947,8241 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    60.0 mm
  • Barva
    černá
  • Vnější průměr
    60.0 mm
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové – s přírubou M10 50.0 mm 50.0 mm šedá

10495650

Cenové rozmezí
1 311,0707 Kč - 1 311,0707 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    50.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Vnější průměr
    50.0 mm
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové – s přírubou M10 40.0 mm 40.0 mm černá

10495568

Cenové rozmezí
1 238,571 Kč - 1 238,571 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    40.0 mm
  • Barva
    černá
  • Vnější průměr
    40.0 mm
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090