Menu Vyhledávání

Spony hadicové - kovové - robust

Skladem

T-Bolt Hose Clamps are designed to connect pipes and hoses that require a tight, leakproof seal at high pressures. Features a strong structure with full bushings. Contains a bridge, robust rings and three-point welds for strength and security. The raised bolt head makes tightening easier.

  • Designed for fastening pipes and hoses at high pressures that demand a tight, leakproof seal
  • Are long-lasting and resistant to corrosion and wear.
  • Ideal for industrial machines, off-road equipment, agricultural irrigation and machinery, and heavy duty vehicles.
Materiál: Stainless steel AISI 304/W4, Stainless steel AISI 430/W2 Barva: přírodní Produktová řada: SR6122, SR6101

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Počet výsledků: 37
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1 W Typ Koupit
145,849 Kč - 145,849 Kč 145 Skladem
31.0 mm
29.0 mm
20.0 mm
1
38 Skladem
28.0 mm
26.0 mm
18.0 mm
1
78,0604 Kč - 78,0604 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
67.0 mm
64.0 mm
22.0 mm
1
49 Skladem
47.0 mm
44.0 mm
22.0 mm
1
150 Skladem
43.0 mm
40.0 mm
20.0 mm
1
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.0 mm
36.0 mm
20.0 mm
1
27 Skladem
85.0 mm
80.0 mm
24.0 mm
1
71,0893 Kč - 71,0893 Kč 4 Skladem
55.0 mm
52.0 mm
22.0 mm
1
1 Skladem
73.0 mm
68.0 mm
24.0 mm
1
289,9787 Kč - 289,9787 Kč 17 Skladem
88.0 mm
83.0 mm
24.0 mm
1
187,0328 Kč - 187,0328 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
55.0 mm
52.0 mm
22.0 mm
1
25 Skladem
25.0 mm
23.0 mm
18.0 mm
1
299,943 Kč - 299,943 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
112.0 mm
104.0 mm
24.0 mm
1
80 Skladem
19.0 mm
17.0 mm
18.0 mm
2
74 Skladem
22.0 mm
20.0 mm
18.0 mm
1
15 Skladem
79.0 mm
47.0 mm
24.0 mm
1
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
51.0 mm
48.0 mm
22.0 mm
1
  • z/ze 2
Spony hadicové 29.0 mm 31.0 mm 20.0 mm ocel nerezavějící

10276150

Cenové rozmezí
145,849 Kč - 145,849 Kč

Skladové zásoby
145 Skladem
Parametry
  • W
    20.0 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 26.0 mm 28.0 mm 18.0 mm ocel nerezavějící

10307960


Skladové zásoby
38 Skladem
Parametry
  • W
    18.0 mm
  • d1
    26.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 64.0 mm 67.0 mm 22.0 mm ocel nerezavějící

10456385

Cenové rozmezí
78,0604 Kč - 78,0604 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    22.0 mm
  • d1
    64.0 mm
  • d2
    67.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 44.0 mm 47.0 mm 22.0 mm ocel nerezavějící

10308004


Skladové zásoby
49 Skladem
Parametry
  • W
    22.0 mm
  • d1
    44.0 mm
  • d2
    47.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 40.0 mm 43.0 mm 20.0 mm ocel nerezavějící

10307991


Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • W
    20.0 mm
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 36.0 mm 39.0 mm 20.0 mm ocel nerezavějící

10456378


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    20.0 mm
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 80.0 mm 85.0 mm 24.0 mm ocel nerezavějící

10308073


Skladové zásoby
27 Skladem
Parametry
  • W
    24.0 mm
  • d1
    80.0 mm
  • d2
    85.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 52.0 mm 55.0 mm 22.0 mm ocel nerezavějící

10308028

Cenové rozmezí
71,0893 Kč - 71,0893 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • W
    22.0 mm
  • d1
    52.0 mm
  • d2
    55.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 68.0 mm 73.0 mm 24.0 mm ocel nerezavějící

10308059


Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • W
    24.0 mm
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    73.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 83.0 mm 88.0 mm 24.0 mm ocel nerezavějící

10629246

Cenové rozmezí
289,9787 Kč - 289,9787 Kč

Skladové zásoby
17 Skladem
Parametry
  • W
    24.0 mm
  • d1
    83.0 mm
  • d2
    88.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 52.0 mm 55.0 mm 22.0 mm ocel nerezavějící

10629253

Cenové rozmezí
187,0328 Kč - 187,0328 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    22.0 mm
  • d1
    52.0 mm
  • d2
    55.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 23.0 mm 25.0 mm 18.0 mm ocel nerezavějící

10307953


Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • W
    18.0 mm
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 104.0 mm 112.0 mm 24.0 mm ocel nerezavějící

10276266

Cenové rozmezí
299,943 Kč - 299,943 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    24.0 mm
  • d1
    104.0 mm
  • d2
    112.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 17.0 mm 19.0 mm 18.0 mm ocel nerezavějící

10456828


Skladové zásoby
80 Skladem
Parametry
  • W
    18.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 20.0 mm 22.0 mm 18.0 mm ocel nerezavějící

10457436


Skladové zásoby
74 Skladem
Parametry
  • W
    18.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 47.0 mm 79.0 mm 24.0 mm ocel nerezavějící

10308066


Skladové zásoby
15 Skladem
Parametry
  • W
    24.0 mm
  • d1
    47.0 mm
  • d2
    79.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 48.0 mm 51.0 mm 22.0 mm ocel nerezavějící

10308011


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    22.0 mm
  • d1
    48.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní