Menu Vyhledávání

Spony zacvakávací

Skladem

Zacvakávací spony jsou snadno použitelným a rychlým spojovacím prvkem, který je ideální pro úhledné a bezpečné spojení dvou částí dohromady. Náš sortiment je vyroben z přírodního nylonu 6/6 a polypropylenu (PP).

Polyamid (nylon) je silný, pevný a odolný materiál, který se běžně používá ke spojení technických komponentů a jiných prvků. Představuje levný, rychlý a pohodlný způsob spojování plastů, tenkých plechů, izolačního materiálu, desek plošných spojů nebo jiného tenkého a lehkého materiálu. Zásuvné nýty mají speciálně navržené nožičky určené ke stlačení a roztažení, což usnadňuje jejich upevnění do připravených otvorů. Montáž dále usnadňuje velká hlava. Navíc je lze znovu použít – jsou tedy hospodárnou volbou pro vaši aplikaci.

Tato řada se zamyká do předem proděrovaných panelů. Účelná konstrukce, stejně jako materiály použité k jejich výrobě, je činí odolnými proti vibracím, oděru a korozi.

Dostupné s třídou hořlavosti UL94 V-2

Produktová řada: SR1968

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 104
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Materiál Výška hlavy Tloušťka panelu Průměr hlavy Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru Koupit
2,7669 Kč - 3,416 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
14.0 mm
9.3 mm
15.1 mm
2,8522 Kč - 3,5213 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
20.7 mm
16.2 mm
19.1 mm
2,1047 Kč - 2,5987 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
10.6 mm
6.1 mm
8.7 mm
1,8998 Kč - 2,3454 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
11.1 mm
6.4 mm
15.1 mm
  • z/ze 6
N/A přírodní 9.3 mm 9.3 mm (PT)

10365526

Cenové rozmezí
3,416 Kč - 2,7669 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    14 mm
  • Průměr hlavy
    15.1 mm
  • Výška hlavy
    14.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
N/A přírodní 16.2 mm 16.2 mm (PT)

10365540

Cenové rozmezí
3,5213 Kč - 2,8522 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    20.7 mm
  • Průměr hlavy
    19.1 mm
  • Výška hlavy
    20.7 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
N/A přírodní 6.1 mm 6.1 mm (PT)

10365571

Cenové rozmezí
2,5987 Kč - 2,1047 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    10.6 mm
  • Průměr hlavy
    8.7 mm
  • Výška hlavy
    10.6 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
N/A přírodní 6.4 mm 6.4 mm (PT)

10365618

Cenové rozmezí
2,3454 Kč - 1,8998 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    11.1 mm
  • Průměr hlavy
    15.1 mm
  • Výška hlavy
    11.1 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6