Zarážecí spony lze vložit do závitových i hladkých otvorů a vytvořit tak pevný a spolehlivý spoj. Jsou populární volbou při výběru rychlého plastového spojovacího prvku.
Tento typ nýtů má žebrovaný design, který zajišťuje rychlou a snadnou instalaci. Po zasunutí jednoduchým zatlačením do otvoru v panelu se žebra vychýlí a poté odpruží zpět na své místo. Tím se nýt uzamkne, což mu umožňuje držet panel bezpečně na místě.
Tato varianta nýtů je užitečná pro montáž ventilátorů, stejně jako pro zajištění dílů sedadel a dalších textilních předmětů. Jsou vhodné pro různé materiály včetně dřeva, pěny, gumy, kovů a plastů. Tyto nýty jsou ideální pro závitové, hladké, vrtané nebo lisované otvory. Jsou k dispozici v různých velikostech a stylech, pro různé průměry otvorů a tloušťky panelů.
Produktová řada: SR2324
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Barva | Materiál | Průměr hlavy | Tloušťka spínaného materiálu | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,771 Kč - 8,771 Kč | 1000 Skladem |
0.276 in
7.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Typ 3
|
||
3,9462 Kč - 3,9462 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.28 in
7.1 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.272 - 0.559 in
6.9 - 14.2 mm
|
Typ 2
|
||
3,5977 Kč - 4,3646 Kč | 31000 Skladem |
0.185 in
4.7 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
Typ 2
|
||
3,8068 Kč - 4,6714 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.138 in
3.5 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Typ 2
|
||
5,2431 Kč - 6,4842 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.217 in
5.5 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
typ 1
|
||
3,8626 Kč - 4,7411 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
typ 1
|
||
4,5319 Kč - 7,0419 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.28 in
7.1 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.075 - 1.024 in
1.9 - 26.0 mm
|
Typ 2
|
||
3,9462 Kč - 3,9462 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.224 - 0.421 in
5.7 - 10.7 mm
|
Typ 2
|
||
3,9462 Kč - 3,9462 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
Typ 2
|
||
3,9462 Kč - 3,9462 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.083 - 0.169 in
2.1 - 4.3 mm
|
Typ 2
|
||
7,1675 Kč - 7,1675 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
transparentní
|
polypropylen
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.091 - 0.35 in
2.3 - 8.9 mm
|
typ 1
|
||
16,8589 Kč - 26,5643 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.276 in
7.0 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.098 - 0.866 in
2.5 - 22.0 mm
|
Typ 2
|
||
6,4284 Kč - 11,7273 Kč | 600 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.028 - 0.315 in
0.7 - 8.0 mm
|
typ 1
|
||
10,04 Kč - 16,3011 Kč | 17100 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 - 0.406 in
3.2 - 10.3 mm
|
typ 1
|
||
7,7252 Kč - 12,55 Kč | 4100 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.035 - 1.043 in
0.9 - 26.5 mm
|
Typ 2
|
||
3,2909 Kč - 4,6017 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.228 in
5.8 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.118 - 0.591 in
3.0 - 15.0 mm
|
typ 1
|
||
5,5639 Kč - 10,1655 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 - 0.394 in
2.0 - 10.0 mm
|
Typ 2
|
||
7,1953 Kč - 11,6855 Kč | 800 Skladem |
0.118 in
3.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.157 - 0.472 in
4.0 - 12.0 mm
|
Typ 2
|
||
7,5858 Kč - 12,327 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.217 in
5.5 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.059 - 0.559 in
1.5 - 14.2 mm
|
typ 1
|
||
7,1953 Kč - 11,6855 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.157 - 0.472 in
4.0 - 12.0 mm
|
Typ 2
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku