10149744
BPFR-1
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 8,771 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Délka ukotvení | 25.1 mm |
---|---|
Délka ukotvení | 0.988 in |
Průměr hlavy | 17.8 mm |
Průměr hlavy | 0.701 in |
Výška hlavy | 0.169 in |
Výška hlavy | 4.3 mm |
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 0.276 in |
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 7.0 mm |
Tloušťka spínaného materiálu | 0.236 in |
Tloušťka spínaného materiálu | 6.0 mm |
Barva | černá |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
Typ nýtu | do slepého otvoru |
Typ | Typ 3 |
Tvar hlavy nýtu | zešikmené |
Drážka | Snížená hlava s křížovou drážkou |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Uchycení nýtu | Zatlačovací |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku