10217658
167004000002
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 - 499 | 24,612 Kč |
500 - 999 | 18,6856 Kč |
1000 + | 15,6178 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Délka ukotvení | 17.8 mm |
---|---|
Délka ukotvení | 0.701 in |
Průměr hlavy | 11.9 mm |
Průměr hlavy | 0.469 in |
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 4.8 mm |
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 0.189 in |
Tloušťka spínaného materiálu | 0.098 - 0.598 in |
Tloušťka spínaného materiálu | 2.5 - 15.2 mm |
Barva | přírodní |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Typ nýtu | nýty zoubkované |
Typ | Typ 2 |
Tvar hlavy nýtu | zešikmené |
Drážka | Utahování bez drážky |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Uchycení nýtu | Zatlačovací |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku