Menu Vyhledávání

Spony zarážecí – žebrované

Skladem

Zarážecí spony lze vložit do závitových i hladkých otvorů a vytvořit tak pevný a spolehlivý spoj. Jsou populární volbou při výběru rychlého plastového spojovacího prvku.

Tento typ nýtů má žebrovaný design, který zajišťuje rychlou a snadnou instalaci. Po zasunutí jednoduchým zatlačením do otvoru v panelu se žebra vychýlí a poté odpruží zpět na své místo. Tím se nýt uzamkne, což mu umožňuje držet panel bezpečně na místě.

Tato varianta nýtů je užitečná pro montáž ventilátorů, stejně jako pro zajištění dílů sedadel a dalších textilních předmětů. Jsou vhodné pro různé materiály včetně dřeva, pěny, gumy, kovů a plastů. Tyto nýty jsou ideální pro závitové, hladké, vrtané nebo lisované otvory. Jsou k dispozici v různých velikostech a stylech, pro různé průměry otvorů a tloušťky panelů.

  • Materiál: polyamid 6, polymid 6.6 a polypropylen (PP)
  • Barvy: průhledná, černá a přírodní
  • Dostupné s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2
  • Odolné vůči korozi, oleji, oděru a většině chemikálií
  • Nelze odstranit


Produktová řada: SR2324

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 303
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Barva Materiál Průměr hlavy Tloušťka spínaného materiálu Typ Koupit
11,1138 Kč - 18,0442 Kč 40 Skladem
7.0 mm
přírodní
polyamid
19.0 mm
1.5 - 14.0 mm
typ 1
16,4405 Kč - 25,881 Kč 76 Skladem
6.0 mm
přírodní
polyamid
25.4 mm
1.7 - 31.8 mm
Typ 2
13,3449 Kč - 21,0283 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
přírodní
polyamid
19.3 mm
1.3 - 22.9 mm
Typ 2
6,4284 Kč - 11,7273 Kč 600 Skladem
4.8 mm
černá
polyamid
11.0 mm
0.7 - 8.0 mm
typ 1
10,1098 Kč - 16,4405 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
černá
polyamid
19.0 mm
2.4 - 8.1 mm
Typ 2
7,1953 Kč - 11,6855 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
přírodní
polyamid
5.5 mm
4.0 - 12.0 mm
Typ 2
5,5639 Kč - 10,1655 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
přírodní
polyamid
11.0 mm
2.0 - 10.0 mm
Typ 2
9,6635 Kč - 15,7154 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
černá
polyamid
9.1 mm
0.7 - 5.0 mm
Typ 2
7,5858 Kč - 12,327 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5 mm
černá
polyamid
16.5 mm
1.5 - 14.2 mm
typ 1
7,1953 Kč - 11,6855 Kč 800 Skladem
3.0 mm
černá
polyamid
5.5 mm
4.0 - 12.0 mm
Typ 2
6,2052 Kč - 11,309 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
černá
polyamid
11.0 mm
2.0 - 10.0 mm
Typ 2
3,2909 Kč - 4,6017 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.8 mm
přírodní
polyamid
16.0 mm
3.0 - 15.0 mm
typ 1
15,6178 Kč - 24,612 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
přírodní
polyamid
11.9 mm
2.5 - 15.2 mm
Typ 2
16,8589 Kč - 26,5643 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
přírodní
polyamid
15.2 mm
2.5 - 22.0 mm
Typ 2
10,3747 Kč - 16,8589 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
černá
polyamid
17.8 mm
2.5 - 20.3 mm
typ 1
6,7351 Kč - 6,7351 Kč 900 Skladem
6.0 mm
přírodní
polyamid
17.8 mm
2.3 - 8.9 mm
typ 1
5,1594 Kč - 5,1594 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
transparentní
polypropylen
11.0 mm
0.7 - 13.0 mm
typ 1
3,9462 Kč - 3,9462 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
černá
polyamid
8.0 mm
2.1 - 4.3 mm
Typ 2
7,3906 Kč - 8,785 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
transparentní
polypropylen
17.8 mm
10.7 - 28.8 mm
typ 1
7,1675 Kč - 7,1675 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
transparentní
polypropylen
17.8 mm
2.3 - 8.9 mm
typ 1
  • z/ze 16
Nýty zatlačovací 7.0 mm 1.5 mm 14.0 mm polyamid přírodní

10218174

Cenové rozmezí
18,0442 Kč - 11,1138 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    21.2 mm
  • Průměr hlavy
    19.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.5 - 14.0 mm
  • Barva
    přírodní
Nýty zatlačovací 6.0 mm 1.7 mm 31.8 mm polyamid přírodní

10217801

Cenové rozmezí
25,881 Kč - 16,4405 Kč

Skladové zásoby
76 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    36.6 mm
  • Průměr hlavy
    25.4 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.7 - 31.8 mm
  • Barva
    přírodní
Nýty zatlačovací 7.0 mm 1.3 mm 22.9 mm polyamid přírodní

10217900

Cenové rozmezí
21,0283 Kč - 13,3449 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    32.0 mm
  • Průměr hlavy
    19.3 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.3 - 22.9 mm
  • Barva
    přírodní
Nýty zatlačovací 4.8 mm 0.7 mm 8.0 mm polyamid černá

10218020

Cenové rozmezí
11,7273 Kč - 6,4284 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    12.2 mm
  • Průměr hlavy
    11.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.7 - 8.0 mm
  • Barva
    černá
Nýty zatlačovací 6.0 mm 2.4 mm 8.1 mm polyamid černá

10217764

Cenové rozmezí
16,4405 Kč - 10,1098 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    12.7 mm
  • Průměr hlavy
    19.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.4 - 8.1 mm
  • Barva
    černá
Nýty zatlačovací 3.0 mm 4.0 mm 12.0 mm polyamid přírodní

10217573

Cenové rozmezí
11,6855 Kč - 7,1953 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    14.5 mm
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    4.0 - 12.0 mm
  • Barva
    přírodní
Nýty zatlačovací 4.8 mm 2.0 mm 10.0 mm polyamid přírodní

10217672

Cenové rozmezí
10,1655 Kč - 5,5639 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    16.3 mm
  • Průměr hlavy
    11.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.0 - 10.0 mm
  • Barva
    přírodní
Nýty zatlačovací 3.5 mm 0.7 mm 5.0 mm polyamid černá

10217962

Cenové rozmezí
15,7154 Kč - 9,6635 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    9.5 mm
  • Průměr hlavy
    9.1 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.7 - 5.0 mm
  • Barva
    černá
Nýty zatlačovací 5.5 mm 1.5 mm 14.2 mm polyamid černá

10218068

Cenové rozmezí
12,327 Kč - 7,5858 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    19.7 mm
  • Průměr hlavy
    16.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.5 - 14.2 mm
  • Barva
    černá
Nýty zatlačovací 3.0 mm 4.0 mm 12.0 mm polyamid černá

10217580

Cenové rozmezí
11,6855 Kč - 7,1953 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    14.5 mm
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    4.0 - 12.0 mm
  • Barva
    černá
Nýty zatlačovací 4.8 mm 2.0 mm 10.0 mm polyamid černá

10217689

Cenové rozmezí
11,309 Kč - 6,2052 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    16.3 mm
  • Průměr hlavy
    11.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.0 - 10.0 mm
  • Barva
    černá
Nýty zatlačovací 5.8 mm 3.0 mm 15.0 mm polyamid přírodní

10119372

Cenové rozmezí
4,6017 Kč - 3,2909 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    19.0 mm
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.0 - 15.0 mm
Nýty zatlačovací 4.8 mm 2.5 mm 15.2 mm polyamid přírodní

10217658

Cenové rozmezí
24,612 Kč - 15,6178 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    17.8 mm
  • Průměr hlavy
    11.9 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.5 - 15.2 mm
  • Barva
    přírodní
Nýty zatlačovací 7.0 mm 2.5 mm 22.0 mm polyamid přírodní

10217887

Cenové rozmezí
26,5643 Kč - 16,8589 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    33.3 mm
  • Průměr hlavy
    15.2 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.5 - 22.0 mm
  • Barva
    přírodní
Nýty zatlačovací 6.0 mm 2.5 mm 20.3 mm polyamid černá

10218167

Cenové rozmezí
16,8589 Kč - 10,3747 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    26.9 mm
  • Průměr hlavy
    17.8 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.5 - 20.3 mm
  • Barva
    černá
Nýty zatlačovací 6.0 mm 2.3 mm 8.9 mm polyamid přírodní

10266076

Cenové rozmezí
6,7351 Kč - 6,7351 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    15.5 mm
  • Průměr hlavy
    17.8 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.0 - 6.3 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.3 - 8.9 mm
Nýty zatlačovací 4.8 mm 0.7 mm 13.0 mm polypropylen transparentní

10278949

Cenové rozmezí
5,1594 Kč - 5,1594 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    17.3 mm
  • Průměr hlavy
    11.0 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.7 - 13.0 mm
Nýty zatlačovací 4.8 mm 2.1 mm 4.3 mm polyamid černá

10164365

Cenové rozmezí
3,9462 Kč - 3,9462 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    8.6 mm
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.1 - 4.3 mm
Nýty zatlačovací 6.4 mm 10.7 mm 28.8 mm polypropylen transparentní

10278963

Cenové rozmezí
8,785 Kč - 7,3906 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    35.1 mm
  • Průměr hlavy
    17.8 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    10.7 - 28.8 mm
Nýty zatlačovací 6.0 mm 2.3 mm 8.9 mm polypropylen transparentní

10278956

Cenové rozmezí
7,1675 Kč - 7,1675 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    15.5 mm
  • Průměr hlavy
    17.8 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.0 - 6.3 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.3 - 8.9 mm