Zarážecí spony lze vložit do závitových i hladkých otvorů a vytvořit tak pevný a spolehlivý spoj. Jsou populární volbou při výběru rychlého plastového spojovacího prvku.
Tento typ nýtů má žebrovaný design, který zajišťuje rychlou a snadnou instalaci. Po zasunutí jednoduchým zatlačením do otvoru v panelu se žebra vychýlí a poté odpruží zpět na své místo. Tím se nýt uzamkne, což mu umožňuje držet panel bezpečně na místě.
Tato varianta nýtů je užitečná pro montáž ventilátorů, stejně jako pro zajištění dílů sedadel a dalších textilních předmětů. Jsou vhodné pro různé materiály včetně dřeva, pěny, gumy, kovů a plastů. Tyto nýty jsou ideální pro závitové, hladké, vrtané nebo lisované otvory. Jsou k dispozici v různých velikostech a stylech, pro různé průměry otvorů a tloušťky panelů.
Produktová řada: SR2324
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Barva | Materiál | Průměr hlavy | Tloušťka spínaného materiálu | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,1415 Kč - 4,1415 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.28 in
7.1 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.276 - 1.224 in
7.0 - 31.1 mm
|
Typ 2
|
||
6,6097 Kč - 6,6097 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
transparentní
|
polypropylen
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.098 - 0.472 in
2.5 - 12.0 mm
|
typ 1
|
||
8,771 Kč - 8,771 Kč | 1000 Skladem |
0.276 in
7.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Typ 3
|
||
3,9462 Kč - 3,9462 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.083 - 0.169 in
2.1 - 4.3 mm
|
Typ 2
|
||
8,4295 Kč - 9,3893 Kč | 1500 Skladem |
0.283 in
7.2 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.059 - 0.551 in
1.5 - 14.0 mm
|
typ 1
|
||
3,2211 Kč - 3,2211 Kč | 12000 Skladem |
0.138 in
3.5 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Typ 2
|
||
5,4104 Kč - 5,4104 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.098 - 0.472 in
2.5 - 12.0 mm
|
typ 1
|
||
7,9205 Kč - 7,9205 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.106 - 0.287 in
2.7 - 7.3 mm
|
typ 1
|
||
17,8071 Kč - 17,8071 Kč | 1092 Skladem |
0.283 in
7.2 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.059 - 1 in
1.5 - 25.4 mm
|
typ 1
|
||
4,1415 Kč - 4,1415 Kč | 2000 Skladem |
0.28 in
7.1 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.776 - 1.724 in
19.7 - 43.8 mm
|
Typ 2
|
||
3,9462 Kč - 3,9462 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.083 - 0.169 in
2.1 - 4.3 mm
|
Typ 2
|
||
5,1874 Kč - 5,1874 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
transparentní
|
polypropylen
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.157 - 0.65 in
4.0 - 16.5 mm
|
typ 1
|
||
5,3826 Kč - 6,5957 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.138 in
3.5 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.252 - 0.25 in
6.4 - 6.35 mm
|
Typ 2
|
||
5,2431 Kč - 6,4842 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.217 in
5.5 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
typ 1
|
||
3,0951 Kč - 3,0951 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Typ 2
|
||
5,1036 Kč - 7,8228 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.28 in
7.1 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.575 - 1.524 in
14.6 - 38.7 mm
|
Typ 2
|
||
4,5319 Kč - 7,0419 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.28 in
7.1 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.075 - 1.024 in
1.9 - 26.0 mm
|
Typ 2
|
||
3,9462 Kč - 3,9462 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.224 - 0.421 in
5.7 - 10.7 mm
|
Typ 2
|
||
5,4244 Kč - 9,8866 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.13 in
3.3 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 - 0.177 in
1.5 - 4.5 mm
|
Typ 2
|
||
13,3867 Kč - 21,098 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
1 in
25.4 mm
|
0.114 - 0.567 in
2.9 - 14.4 mm
|
typ 1
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku