Menu Vyhledávání

Spony zatlačovací

Skladem

Zatlačovací spony mají duté tělo, které zvyšuje flexibilitu během procesu montáže a demontáže – usnadňuje instalaci a vyjímání. Pouzdro se při zasouvání dříku roztahuje a zajišťuje přiléhavé uchycení.

Náš sortiment zahrnuje materiály vyrobené z přírodního acetalu s třídou hořlavosti UL94 HB, polyacetalu (POM), které jsou k dispozici v černé a přírodní barvě, a polyamidu 6.6 v černé a přírodní barvě, které nabízejí třídu hořlavosti UL94 V-0.
Zatlačovací spony jsou víceúčelové nýty, ideální pro aplikace vyžadující přední nýt. Tyto nýty umožňují spojení, montáž a upevnění i bez potřeby instalačních nástrojů. Mohou být použity jako efektní, dekorativní zátka do otvoru.

Produktová řada: SR2319

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 54
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Barva Materiál Výška hlavy Průměr hlavy Tloušťka spínaného materiálu Koupit
4,332 Kč - 4,8137 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5 mm
přírodní
polyamid
2.0 mm
12.0 mm
6.0 - 9.0 mm
3,1933 Kč - 4,4623 Kč 190 Skladem
6.4 mm
černá
acetal (POM)
2.0 mm
12.0 mm
1.5 - 6.5 mm
3,3083 Kč - 3,6761 Kč 12900 Skladem
4.7 mm
přírodní
acetal (POM)
2.9 mm
11.0 mm
1.0 - 5.5 mm
3,012 Kč - 4,1973 Kč 7000 Skladem
4.7 mm
černá
acetal (POM)
3.0 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
3,2138 Kč - 3,571 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.7 mm
přírodní
acetal (POM)
1.7 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
3,1933 Kč - 4,4623 Kč 21836 Skladem
6.4 mm
přírodní
acetal (POM)
2.0 mm
12.0 mm
1.5 - 6.5 mm
2,8357 Kč - 3,1508 Kč 1000 Skladem
3.9 mm
přírodní
acetal (POM)
1.6 mm
9.0 mm
1.0 - 5.0 mm
4,0834 Kč - 4,5371 Kč 170 Skladem
6.4 mm
přírodní
polyamid
2.0 mm
12.0 mm
1.5 - 6.5 mm
4,3367 Kč - 5,6057 Kč 475 Skladem
7.8 mm
přírodní
acetal (POM)
2.4 mm
14.0 mm
1.5 - 7.0 mm
6,2197 Kč - 6,9109 Kč 3000 Skladem
3.2 mm
přírodní
polyamid
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
3,97 Kč - 4,4114 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.7 mm
přírodní
polyamid
2.9 mm
11.0 mm
1.0 - 5.5 mm
4,0834 Kč - 4,5371 Kč 17800 Skladem
6.4 mm
černá
polyamid
2.0 mm
12.0 mm
1.5 - 6.5 mm
3,4028 Kč - 3,7809 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
přírodní
acetal (POM)
2.0 mm
12.0 mm
1.5 - 6.5 mm
3,8566 Kč - 4,2851 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.7 mm
přírodní
polyamid
1.7 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
4,2059 Kč - 4,6733 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.8 mm
přírodní
polyamid
2.2 mm
14.0 mm
1.5 - 7.0 mm
5,006 Kč - 6,4842 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5 mm
černá
acetal (POM)
2.0 mm
12.0 mm
6.0 - 9.0 mm
3,61 Kč - 4,0113 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5 mm
přírodní
acetal (POM)
2.0 mm
12.0 mm
6.0 - 9.0 mm
4,3367 Kč - 5,6057 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.8 mm
černá
acetal (POM)
2.4 mm
14.0 mm
1.5 - 7.0 mm
3,5049 Kč - 3,8944 Kč 14000 Skladem
7.8 mm
přírodní
acetal (POM)
2.2 mm
14.0 mm
1.5 - 7.0 mm
2,4402 Kč - 3,4163 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.7 mm
přírodní
acetal (POM)
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
  • z/ze 3
Nýty zatlačovací 5.5 mm 6.0 mm 9.0 mm polyamid přírodní

10002575

Cenové rozmezí
4,8137 Kč - 4,332 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    5.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    6.0 - 9.0 mm
  • Délka ukotvení
    17.5 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
Nýty zatlačovací 6.4 mm 1.5 mm 6.5 mm acetal (POM) černá

10088739

Cenové rozmezí
4,4623 Kč - 3,1933 Kč

Skladové zásoby
190 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.5 - 6.5 mm
  • Délka ukotvení
    17.0 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
Nýty zatlačovací 4.7 mm 1.0 mm 5.5 mm acetal (POM) přírodní

10002476

Cenové rozmezí
3,6761 Kč - 3,3083 Kč

Skladové zásoby
12900 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    4.7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.0 - 5.5 mm
  • Délka ukotvení
    15.0 mm
  • Průměr hlavy
    11.0 mm
  • Výška hlavy
    2.9 mm
Nýty zatlačovací 4.7 mm 1.0 mm 5.5 mm acetal (POM) černá

10088715

Cenové rozmezí
4,1973 Kč - 3,012 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    4.7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.0 - 5.5 mm
  • Délka ukotvení
    15.0 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
Nýty zatlačovací 4.7 mm 1.0 mm 5.5 mm acetal (POM) přírodní

10002469

Cenové rozmezí
3,571 Kč - 3,2138 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    4.7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.0 - 5.5 mm
  • Délka ukotvení
    15.0 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
Nýty zatlačovací 6.4 mm 1.5 mm 6.5 mm acetal (POM) přírodní

10088722

Cenové rozmezí
4,4623 Kč - 3,1933 Kč

Skladové zásoby
21836 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.5 - 6.5 mm
  • Délka ukotvení
    17.0 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
Nýty zatlačovací 3.9 mm 1.0 mm 5.0 mm acetal (POM) přírodní

10002452

Cenové rozmezí
3,1508 Kč - 2,8357 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    3.9 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.0 - 5.0 mm
  • Délka ukotvení
    14.0 mm
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
Nýty zatlačovací 6.4 mm 1.5 mm 6.5 mm polyamid přírodní

10002551

Cenové rozmezí
4,5371 Kč - 4,0834 Kč

Skladové zásoby
170 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.5 - 6.5 mm
  • Délka ukotvení
    17.0 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
Nýty zatlačovací 7.8 mm 1.5 mm 7.0 mm acetal (POM) přírodní

10088746

Cenové rozmezí
5,6057 Kč - 4,3367 Kč

Skladové zásoby
475 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    7.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.5 - 7.0 mm
  • Délka ukotvení
    19.0 mm
  • Průměr hlavy
    14.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
Nýty zatlačovací 3.2 mm 1.0 mm 4.5 mm polyamid přírodní

10002513

Cenové rozmezí
6,9109 Kč - 6,2197 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    3.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.0 - 4.5 mm
  • Délka ukotvení
    13.0 mm
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
Nýty zatlačovací 4.7 mm 1.0 mm 5.5 mm polyamid přírodní

10002544

Cenové rozmezí
4,4114 Kč - 3,97 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    4.7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.0 - 5.5 mm
  • Délka ukotvení
    15.0 mm
  • Průměr hlavy
    11.0 mm
  • Výška hlavy
    2.9 mm
Nýty zatlačovací 6.4 mm 1.5 mm 6.5 mm polyamid černá

10108451

Cenové rozmezí
4,5371 Kč - 4,0834 Kč

Skladové zásoby
17800 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.5 - 6.5 mm
  • Délka ukotvení
    17.0 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
Nýty zatlačovací 6.4 mm 1.5 mm 6.5 mm acetal (POM) přírodní

10002483

Cenové rozmezí
3,7809 Kč - 3,4028 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.5 - 6.5 mm
  • Délka ukotvení
    17.0 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
Nýty zatlačovací 4.7 mm 1.0 mm 5.5 mm polyamid přírodní

10002537

Cenové rozmezí
4,2851 Kč - 3,8566 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    4.7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.0 - 5.5 mm
  • Délka ukotvení
    15.0 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
Nýty zatlačovací 7.8 mm 1.5 mm 7.0 mm polyamid přírodní

10002568

Cenové rozmezí
4,6733 Kč - 4,2059 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    7.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.5 - 7.0 mm
  • Délka ukotvení
    19.0 mm
  • Průměr hlavy
    14.0 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
Nýty zatlačovací 5.5 mm 6.0 mm 9.0 mm acetal (POM) černá

10088777

Cenové rozmezí
6,4842 Kč - 5,006 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    5.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    6.0 - 9.0 mm
  • Délka ukotvení
    18.0 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
Nýty zatlačovací 5.5 mm 6.0 mm 9.0 mm acetal (POM) přírodní

10002506

Cenové rozmezí
4,0113 Kč - 3,61 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    5.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    6.0 - 9.0 mm
  • Délka ukotvení
    17.5 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
Nýty zatlačovací 7.8 mm 1.5 mm 7.0 mm acetal (POM) černá

10088753

Cenové rozmezí
5,6057 Kč - 4,3367 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    7.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.5 - 7.0 mm
  • Délka ukotvení
    19.0 mm
  • Průměr hlavy
    14.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
Nýty zatlačovací 7.8 mm 1.5 mm 7.0 mm acetal (POM) přírodní

10002490

Cenové rozmezí
3,8944 Kč - 3,5049 Kč

Skladové zásoby
14000 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    7.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.5 - 7.0 mm
  • Délka ukotvení
    19.0 mm
  • Průměr hlavy
    14.0 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
Nýty zatlačovací 4.7 mm 1.0 mm 4.5 mm acetal (POM) přírodní

10088647

Cenové rozmezí
3,4163 Kč - 2,4402 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    4.7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.0 - 4.5 mm
  • Délka ukotvení
    13.0 mm
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm