Talířová podložka navržená tak, aby udržovala konzistentní sílu v širokém rozsahu průhybu. Lze ji mnohokrát stohovat a kombinuje vysokou nosnost s malým půdorysem. Dobře reaguje na tlak, rázy, nárazy nebo proměnlivé vibrace. Materiál: ocel nerezavějící, ocel, acetal (POM), ocel uhlíková Barva: přírodní, bílá, Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Tloušťka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.382 in
9.7 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.319 in
8.1 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.441 in
11.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.567 in
14.4 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.504 in
12.8 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.319 in
8.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.382 in
9.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.256 in
6.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.256 in
6.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.567 in
14.4 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.382 in
9.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.504 in
12.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.504 in
12.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.319 in
8.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku