Menu Vyhledávání

Šrouby duté s klenutou hlavou s vnitřním šestihranem

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.

Tento sortiment dutých šroubů s větracím otvorem má klenutou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je vhodný pro přesnou montáž v omezeném prostoru. Jsou vyrobeny z nerezové oceli.

  • Jejich funkce centrálního větrání snižuje virtuální úniky ze systémů s vysokým vakuem.
  • Šestihran je vhodný pro přesnou montáž v omezeném prostoru.
  • Jsou vodné pro utěsněné rozvaděčové skříně, kryty a stroje.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SRP0094.A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 128
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost h2 D3 H1 d2 A/F d1 l1 Koupit
96,5238 Kč - 128,538 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
20.0
128,7787 Kč - 171,6247 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
45.0
104,4672 Kč - 139,1292 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
40.0
104,9486 Kč - 139,8513 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
30.0
55,1221 Kč - 73,4159 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
5.0
169,2177 Kč - 225,5433 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
35.0
109,5221 Kč - 145,869 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
30.0
83,5256 Kč - 111,207 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
16.0
95,8017 Kč - 127,5752 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
25.0
76,0637 Kč - 101,338 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
12.0
57,0477 Kč - 76,0637 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
6.0
105,43 Kč - 140,5734 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
35.0
92,4318 Kč - 123,2424 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
25.0
181,0123 Kč - 241,43 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
40.0
136,9628 Kč - 182,6973 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
45.0
111,9292 Kč - 149,2389 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
40.0
78,9522 Kč - 105,1893 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
16.0
71,4902 Kč - 95,3203 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
12.0
129,0194 Kč - 171,8654 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
35.0
145,6283 Kč - 194,0106 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
45.0
  • z/ze 7
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M10 20.0 ocel nerezavějící AISI 304

20239459

Cenové rozmezí
128,538 Kč - 96,5238 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    20.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M6 45.0 ocel nerezavějící AISI 304

20239336

Cenové rozmezí
171,6247 Kč - 128,7787 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    45.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M8 40.0 ocel nerezavějící AISI 304

20239404

Cenové rozmezí
139,1292 Kč - 104,4672 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    40.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M4 30.0 ocel nerezavějící AISI 304

20239251

Cenové rozmezí
139,8513 Kč - 104,9486 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    30.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M4 5.0 ocel nerezavějící AISI 316

20239671

Cenové rozmezí
73,4159 Kč - 55,1221 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    5.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M12 35.0 ocel nerezavějící AISI 316

20240202

Cenové rozmezí
225,5433 Kč - 169,2177 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    35.0
  • d1
    M12
  • d2
    21.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.6
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M6 30.0 ocel nerezavějící AISI 316

20239930

Cenové rozmezí
145,869 Kč - 109,5221 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    30.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M6 16.0 ocel nerezavějící AISI 316

20239909

Cenové rozmezí
111,207 Kč - 83,5256 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    16.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M5 25.0 ocel nerezavějící AISI 316

20239831

Cenové rozmezí
127,5752 Kč - 95,8017 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    25.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M6 12.0 ocel nerezavějící AISI 316

20239893

Cenové rozmezí
101,338 Kč - 76,0637 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    12.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M4 6.0 ocel nerezavějící AISI 316

20239688

Cenové rozmezí
76,0637 Kč - 57,0477 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    6.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M8 35.0 ocel nerezavějící AISI 316

20240035

Cenové rozmezí
140,5734 Kč - 105,43 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    35.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M8 25.0 ocel nerezavějící AISI 316

20240011

Cenové rozmezí
123,2424 Kč - 92,4318 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    25.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M12 40.0 ocel nerezavějící AISI 316

20240219

Cenové rozmezí
241,43 Kč - 181,0123 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    40.0
  • d1
    M12
  • d2
    21.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.6
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M6 45.0 ocel nerezavějící AISI 316

20239961

Cenové rozmezí
182,6973 Kč - 136,9628 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    45.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M8 40.0 ocel nerezavějící AISI 316

20240042

Cenové rozmezí
149,2389 Kč - 111,9292 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    40.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M5 16.0 ocel nerezavějící AISI 316

20239817

Cenové rozmezí
105,1893 Kč - 78,9522 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    16.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M5 12.0 ocel nerezavějící AISI 316

20239800

Cenové rozmezí
95,3203 Kč - 71,4902 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    12.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M10 35.0 ocel nerezavějící AISI 316

20240127

Cenové rozmezí
171,8654 Kč - 129,0194 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    35.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M10 45.0 ocel nerezavějící AISI 316

20240141

Cenové rozmezí
194,0106 Kč - 145,6283 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    45.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5