20240264
20240264
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 120,3539 Kč |
100 - 249 | 108,3185 Kč |
250 - 499 | 102,3008 Kč |
500 - 999 | 96,2831 Kč |
1000 + | 90,2654 Kč |
l1 +0.05|-0.0 | 16.0 |
---|---|
d1 +0|-0.025 | 3.0 |
d2 | M2 |
D3 | 5.0 |
d4 | 0.7 |
H1 | 2.0 |
l2 | 4.0 |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
Drážka | Vnitřní šestihran |
Celní nomenklatura | 7318156290 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku