Menu Vyhledávání

Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M6 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

Duté šrouby s osazením s válcovou hlavou a šestihrannou drážkou. Duté tělo pomáhá udržet vysoké vakuum. Běžně se používají u utěsněných rozvaděčových skříní, krytů nebo strojů. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli a jsou ideální pro HV a UHV systémy.
Nové objednací číslo:

20240660

Staré objednací číslo:

20240660

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 146,3504 Kč
100 - 249 131,6672 Kč
250 - 499 124,446 Kč
500 - 999 116,984 Kč
1000 + 109,7628 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

146,35 Kč

1 x 146,3504 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
l1 +0.05|-0.0 20.0
d1 +0|-0.025 8.0
d2 M6
D3 12.0
d4 1.6
H1 6.0
l2 11.0
Materiál ocel nerezavějící AISI 303
Drážka Vnitřní šestihran
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás