Menu Vyhledávání

Šrouby duté lícované - s odvětráním Hlava válcová M8 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

Duté šrouby s osazením s válcovou hlavou a šestihrannou drážkou. Duté tělo pomáhá udržet vysoké vakuum. Běžně se používají u utěsněných rozvaděčových skříní, krytů nebo strojů. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli a jsou ideální pro HV a UHV systémy.
Nové objednací číslo:

20240714

Staré objednací číslo:

20240714

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 118,669 Kč
100 - 249 106,8743 Kč
250 - 499 100,8566 Kč
500 - 999 94,8389 Kč
1000 + 89,0619 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

118,67 Kč

1 x 118,669 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
l1 +0.05|-0.0 12.0
d1 +0|-0.025 10.0
d2 M8
D3 14.0
d4 1.8
H1 7.0
l2 12.0
Materiál ocel nerezavějící AISI 303
Drážka Vnitřní šestihran
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás