20240844
20240844
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 95,3203 Kč |
100 - 249 | 85,692 Kč |
250 - 499 | 81,1185 Kč |
500 - 999 | 76,3044 Kč |
1000 + | 71,4902 Kč |
l1 +0.05|-0.0 | 8.0 |
---|---|
d1 +0|-0.025 | 4.0 |
d2 | M3 |
D3 | 6.0 |
d4 | 1.0 |
H1 | 3.0 |
l2 | 4.0 |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 316 |
Drážka | Vnitřní šestihran |
Celní nomenklatura | 7318156290 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku