Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.
Tento sortiment dutých šroubů s osazením má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Vnitřní šestihran je vhodný pro přesnou montáž v omezeném prostoru a přesné osazení umožňuje přesnou montáž. Jsou vyrobeny z nerezové oceli.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0098.A4
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d4 | d1 +0|-0.025 | l2 | H1 | D3 | l1 +0.05|-0.0 | d2 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120,3539 Kč - 160,5522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.3
|
6.0
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
30.0
|
M5
|
||
70,7681 Kč - 94,3575 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
4.0
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
8.0
|
M3
|
||
62,584 Kč - 83,2849 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
4.0
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
4.0
|
M3
|
||
69,0831 Kč - 92,1911 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
5.0
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
5.0
|
M4
|
||
73,1752 Kč - 97,4867 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
5.0
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
7.0
|
M4
|
||
70,5274 Kč - 93,8761 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.3
|
6.0
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
4.0
|
M5
|
||
66,9168 Kč - 89,0619 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
4.0
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
6.0
|
M3
|
||
137,4442 Kč - 183,1787 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
12.0
|
16.0
|
8.0
|
20.0
|
25.0
|
M10
|
||
84,4885 Kč - 112,6513 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.3
|
6.0
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
12.0
|
M5
|
||
81,3592 Kč - 108,3185 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.3
|
6.0
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
10.0
|
M5
|
||
118,669 Kč - 158,1451 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
5.0
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
30.0
|
M4
|
||
101,338 Kč - 135,0371 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.7
|
3.0
|
4.0
|
2.0
|
5.0
|
20.0
|
M2
|
||
84,2477 Kč - 112,4106 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
5.0
|
M6
|
||
64,7504 Kč - 86,4141 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
4.0
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
5.0
|
M3
|
||
89,784 Kč - 119,6318 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
8.0
|
M6
|
||
83,5256 Kč - 111,4477 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
5.0
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
12.0
|
M4
|
||
71,9716 Kč - 95,8017 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.3
|
6.0
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
4.0
|
M5
|
||
91,2283 Kč - 121,5575 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.7
|
3.0
|
4.0
|
2.0
|
5.0
|
16.0
|
M2
|
||
66,9168 Kč - 89,3026 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
5.0
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
4.0
|
M4
|
||
79,1929 Kč - 105,6708 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.3
|
6.0
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
8.0
|
M5
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku