Menu Vyhledávání

Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M8 40.0 ocel nerezavějící AISI 304

Duté šrouby s šestihrannou hlavou. Duté tělo pomáhá udržet vysoké vakuum. Běžně se používají u utěsněných rozvaděčových skříní, krytů nebo strojů. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli a jsou ideální pro HV a UHV systémy.
Nové objednací číslo:

20236823

Staré objednací číslo:

20236823

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 148,0354 Kč
100 - 249 133,3522 Kč
250 - 499 125,8902 Kč
500 - 999 118,4283 Kč
1000 + 110,9663 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

148,04 Kč

1 x 148,0354 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
l1 40.0
d1 M8
d2 1.8
H1 5.3
A/F 13.0
Materiál ocel nerezavějící AISI 304
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás