Menu Vyhledávání

Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M8 45.0 ocel nerezavějící AISI 304

Duté šrouby s šestihrannou hlavou. Duté tělo pomáhá udržet vysoké vakuum. Běžně se používají u utěsněných rozvaděčových skříní, krytů nebo strojů. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli a jsou ideální pro HV a UHV systémy.
Nové objednací číslo:

20236830

Staré objednací číslo:

20236830

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 156,7008 Kč
100 - 249 141,0548 Kč
250 - 499 133,1115 Kč
500 - 999 125,4088 Kč
1000 + 117,4654 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

156,70 Kč

1 x 156,7008 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
l1 45.0
d1 M8
d2 1.8
H1 5.3
A/F 13.0
Materiál ocel nerezavějící AISI 304
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás