Menu Vyhledávání

Šrouby duté – s odvětráním hlava šestihranná M10 55.0 ocel nerezavějící AISI 304

Duté šrouby s šestihrannou hlavou. Duté tělo pomáhá udržet vysoké vakuum. Běžně se používají u utěsněných rozvaděčových skříní, krytů nebo strojů. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli a jsou ideální pro HV a UHV systémy.
Nové objednací číslo:

20236922

Staré objednací číslo:

20236922

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 209,1752 Kč
100 - 249 188,2336 Kč
250 - 499 177,8831 Kč
500 - 999 167,292 Kč
1000 + 156,9415 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

209,18 Kč

1 x 209,1752 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
l1 55.0
d1 M10
d2 1.8
H1 6.4
A/F 17.0
Materiál ocel nerezavějící AISI 304
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás